Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3Z-LL61 2M レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離20-300mm NPN出力 2D / 3D
E3Z-LL63 2M レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離25-300mm NPN出力 応答時間0.5ms 2D / 3D
E3Z-LL66 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離20-300mm NPN出力 2D / 3D
E3Z-LL68 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離25-300mm NPN出力 応答時間0.5ms 2D / 3D
E3Z-LL81 2M レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離20-300mm PNP出力 2D / 3D
E3Z-LL83 2M レーザタイプ 距離設定形 コード引き出しタイプ 検出距離25-300mm PNP出力 応答時間0.5ms 2D / 3D
E3Z-LL86 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離20-300mm PNP出力 2D / 3D
E3Z-LL88 レーザタイプ 距離設定形 コネクタタイプ 検出距離25-300mm PNP出力 応答時間0.5ms 2D / 3D
E3Z-LR61 2M レーザタイプ 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) NPN出力 2D / 3D
E3Z-LR66 レーザタイプ 回帰反射形 コネクタタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) NPN出力 2D / 3D
E3Z-LR81 レーザタイプ 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) PNP出力 2D / 3D
E3Z-LR86 レーザタイプ 回帰反射形 コネクタタイプ 検出距離15m(E39-R1使用時) PNP出力 2D / 3D
E3Z-LT61 2M レーザタイプ 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離60m NPN出力 2D / 3D
E3Z-LT66 レーザタイプ 透過形 コネクタタイプ 検出距離60m NPN出力 2D / 3D
E3Z-LT81 2M レーザタイプ 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離60m PNP出力 2D / 3D
E3Z-LT86 レーザタイプ 透過形 コネクタタイプ 検出距離60m PNP出力 2D / 3D
E39-L43 ヨコ形取りつけ金具 2D / 3D
E39-L44 背面取りつけ用金具 2D / 3D
E39-L98 保護カバー金具 2D / 3D
E39-L104 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-L142 ヨコ形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L144 小形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L150 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L151 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L153 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-R1 反射板 2D / 3D
E39-R6 反射板 2D / 3D
E39-R12 反射板, 標準タイプ, 形E3C-LDA用, 有効エリア 23×23mm 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら