| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 | 距離設定形 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 応答性 | 標準タイプ | 高速応答タイプ | |||
| 形式 | NPN出力 | 形E3Z-LT61/-LT66 | 形E3Z-LR61/-LR66 | 形E3Z-LL61/-LL66 | 形E3Z-LL63/-LL68 |
| PNP出力 | 形E3Z-LT81/-LT86 | 形E3Z-LR81/-LR86 | 形E3Z-LL81/-LL86 | 形E3Z-LL83/-LL88 | |
| 検出距離 | 60m | 0.2~7m(形E39-R12使用時) | 20~300mm(白紙□100mm)
20~160mm(黒紙□100mm) |
25~300mm(白紙□100mm)
25~100mm(黒紙□100mm) |
|
| 設定距離範囲 | ―― | 40~300mm(白紙□100mm)
40~160mm(黒紙□100mm) |
40~300mm(白紙□100mm)
40~100mm(黒紙□100mm) |
||
| 投光スポット径(参考値) | Φ 5mm(3mにて) | Φ 0.5mm(300mmにて) | |||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 | ―― | ||
| 最小検出物体(参考値) | Φ 6mm不透明体(3mにて) | Φ 0.2mmピンゲージ(ステンレス)(300mmにて) | |||
| 応差 | ―― | 設定距離の5%以下 | |||
| 白黒誤差 | ―― | 5%(距離160mm) | 5%(距離100mm) | ||
| 指向角 | 受光器:3~15° | ―― | |||
| 光源(発光波長) | 赤色LD(655nm) | ||||
| レーザクラス | クラス1(JIS、IEC/EN、FDA、GB/T) | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||||
| 消費電流 | 35mA以下
(投光器:15mA以下、 受光器:20mA以下) |
30mA以下 | |||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下 オープンコレクタ出力 | ||||
| 出力残留電圧 | 残留電圧 1V以下(負荷電流 10mA未満の場合)
残留電圧 2V以下(負荷電流 10~100mA未満の場合) |
||||
| 出力モード切替 | 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護/負荷短
絡保護/出力逆接続保護 |
電源逆接続保護/負荷短絡保護/相互干渉防止機能/出力逆接続保護 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | 動作・復帰:各0.5ms以下 | |||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | 5回転エンドレスボリウム | |||
| 使用周囲照度 | 受光面 照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格:IP67 | ||||
| 接続方式 | コード引出しタイプ(標準コード長2m):形E3Z-L□□1/-L□□3
M8コネクタタイプ:形E3Z-L□□6/-L□□8 |
||||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) (ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ) | ||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し
タイプ2m |
約120g | 約65g | ||
| コネクタタイプ | 約30g | 約20g | |||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | メタクリル樹脂 | 変性ポリアリレート | ||
| MTTFd | 1,067年 | 1,583年 | 775年 | ||
| 付属品 | 取扱説明書 注:反射板、取りつけ金具は別売 | ||||