本体
| 検出形式 | 形状 | 接続方式 | 応答
時間 |
検出距離
(赤色光) |
形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||
| 透過形
(投光器 + 受光器) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
1ms | 60m | 形E3Z-LT61 2M
投光器 E3Z-LT61-L 2M 受光器 E3Z-LT61-D 2M |
形E3Z-LT81 2M
投光器 E3Z-LT81-L 2M 受光器 E3Z-LT81-D 2M |
| コネクタタイプ
(M8-4極) |
形E3Z-LT66
投光器 E3Z-LT66-L 受光器 E3Z-LT66-D |
形E3Z-LT86
投光器 E3Z-LT86-L 受光器 E3Z-LT86-D |
||||
| 回帰反射形
(M.S.R.機能付) |
*1 |
コード引き出し
タイプ(2m) |
15m〔300mm〕(E39-R1使用時)
7m〔200mm〕(E39-R12使用時) 7m〔200mm〕(E39-R6使用時) *2 |
形E3Z-LR61 2M | 形E3Z-LR81 2M | |
| コネクタタイプ
(M8-4極) |
形E3Z-LR66 | 形E3Z-LR86 | ||||
| 距離設定形
(BGS) |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
20~40mm(最小距離設定時)
20~300mm(最大距離設定時) |
形E3Z-LL61 2M | 形E3Z-LL81 2M | |
| コネクタタイプ
(M8-4極) |
形E3Z-LL66 | 形E3Z-LL86 | ||||
| コード引き出し
タイプ(2m) |
0.5ms | 25~40mm(最小距離設定時)
25~300mm(最大距離設定時) |
形E3Z-LL63 2M | 形E3Z-LL83 2M | ||
| コネクタタイプ
(M8-4極) |
形E3Z-LL68 | 形E3Z-LL88 | ||||
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して設定してください。
アクセサリ
スリット
(透過形用)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| スリット幅 | 検出距離 | 最小検出物体(参考値) | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| φ0.5mm | 3m | φ0.1mm | 形E39-S65A | 投/受光器 各1枚 |
反射板
(回帰反射形用 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 名称 | 検出距離 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 定格値 | 参考値 | |||
| 反射板 | - | 15m〔300mm〕 | 形E39-R1 | ・反射板は付属品ではありません。
・センサと反射板の距離は、[ ]内の数値 以上離して設定してください。 ・M.S.R.機能は各反射板に対して有効です。 |
| 7m〔200mm〕 | - | 形E39-R12 | ||
| - | 7m〔200mm〕 | 形E39-R6 | ||
注. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設置時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L153 *1 | 1個 | 取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L104 *1 | 1個 | |
![]() |
形E39-L43 *2 | 1個 | ヨコ形取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L142 *2 | 1個 | ヨコ形保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L44 | 1個 | 背面取りつけ用金具 |
![]() |
形E39-L98 *2 | 1個 | 保護カバー金具 |
![]() |
形E39-L150 | 1個 | 〈センサアジャスタ〉
コンベアなどのアルミフレーム・レールに 簡単取りつけ・簡単調整。 左・右の調整時 |
![]() |
形E39-L151 | 1個 | |
![]() |
形E39-L144 *2 | 1個 | 小形保護カバー金具(形E3Z専用) |
注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
*1. コネクタタイプはセンサ真下に取りつけ面があると使用できません。その場合はコネクタ中継タイプを使用してください。
*2. コネクタタイプは使用できません。
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)
(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプに必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| サイズ | コードの仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 標準コード | ストレート形 *1 | ![]() |
2m | 4線式 | 形XS3F-M421-402-A |
| 5m | 形XS3F-M421-405-A | |||||
| L形 *1*2 | ![]() |
2m | 形XS3F-M422-402-A | |||
| 5m | 形XS3F-M422-405-A | |||||
注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
*1. コネクタは、かん合した後、回転しません。
*2. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。