コンプレッション・フィッティング
PTシリーズ、PT-Nシリーズ、PT-30-Nシリーズ、M-Nシリーズ
| 形式 | ねじ規格
(JIS) |
適用
保護管径 (mm) |
寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | L1 | L2 | 対辺A | 対辺B | U1 | U2 | |||
| 形PT1/8-N 1.0 | R1/8 | φ1.0 | 9 | 12 | 5 | 13 | 13 | 11 | 8 |
| 形PT1/8-N 1.6 | φ1.6 | 9.5 | |||||||
| 形PT1/8-N 3.2 | φ3.2 | 9 | |||||||
| 形PT1/8-N 4.0 | φ4.0 | 8 | |||||||
| 形PT1/8-N 4.8 | φ4.8 | 7 | |||||||
| 形PT1/8-30-N 3.2 | φ3.2 | 9 | |||||||
| 形PT1/8-30-N 4.8 | φ4.8 | 7 | |||||||
| 形PT1/4-N 3.2 | R1/4 | φ3.2 | 12 | 14 | 7 | 17 | 17 | 13 | 11 |
| 形PT1/4-N 4.0 | φ4.0 | 12.5 | |||||||
| 形PT1/4-N 4.8 | φ4.8 | 12 | |||||||
| 形PT1/4-N 6.4 | φ6.4 | 10 | |||||||
| 形PT1/4-30-N 3.2 | φ3.2 | 13 | |||||||
| 形PT1/4-30-N 4.8 | φ4.8 | 12 | |||||||
| 形PT1/4-30-N 6.4 | φ6.4 | 10 | |||||||
| 形PT3/8-N 8.0 | R3/8 | φ8.0 | 14 | 15 | 7 | 19 | 17 | 9 | 11 |
| 形PT3/8-30-N 8.0 | φ8.0 | ||||||||
| 形M12-N 4.8 | M12 | φ4.8 | 12 | 14 | 7 | 17 | 17 | 12 | 11 |
| 形PT 1/2 D=10 | R1/2 | φ10.0 | 19 | 8 | 15.1 | 22 | 19 | ||
注. コンプレッションフィッティングPT-Nシリーズ、PT-30-Nシリーズ、M-Nシリーズは形式仕様の先頭にTSという記載がありましたが2025年5月より削除させていただきました。削除に伴う商品仕様等の変更はございません。
PT-N(BEAD)シリーズ
PT-Nシリーズ、PT-30-Nシリーズの交換用ビーズとしてご使用ください。
| 形式 | ねじ規格
(JIS) |
寸法 | |
|---|---|---|---|
| U1 | U2 | ||
| 形PT1/8-N 1.6 (BEAD) C3602 | R1/8 | 9.5 | 8 |
| 形PT1/8-N 4.8 (BEAD) C3602 | 7 | 8 | |
| 形PT1/8-N 4.8 (BEAD) SUS316 | 7 | 8 | |
| 形PT1/4-N 3.2 (BEAD) C3602 | R1/4 | 13 | 11 |
| 形PT1/4-N 3.2 (BEAD) SUS316 | 13 | 11 | |
| 形PT1/4-N 6.4 (BEAD) C3602 | 10 | 11 | |
| 形PT1/4-N 6.4 (BEAD) SUS316 | 10 | 11 | |
| 形PT3/8-N 8.0 (BEAD) C3602 | R3/8 | 9 | 11 |
| 形PT3/8-N 8.0 (BEAD) SUS316 | 9 | 11 | |
※ 気密性はありません。測定対象物の漏出が問題になる箇所には使用しないでください。
ルーズ・フランジ
| 適用保護管径(mm) | 形式 |
|---|---|
| φ3.2 | 形MF-1 D=3.2 |
| φ4.8 | 形MF-1 D=4.8 |
| φ6.4 | 形MF-1 D=6.4 |
| φ8 | 形MF-1 D=8 |
| φ10 | 形MF-2 D=10 |
| φ12 | 形MF-2 D=12 |
| φ15 | 形MF-2 D=15 |
| φ22 | 形MF-2 D=22 |
※1. 常圧で使用してください。気密性はありません。
※2. ルーズ・フランジは400℃以下でご使用ください。
※3. 適用保護管径以外の保護管には使用できません。
材質:アルミニウム
補償導線
熱電対とまったく同じ材質の導線または熱電特性のきわめて類似した導線を接続して、あたかも熱電対を延長したような状態で使用できるものです。補償導線として一般用(-20~+70℃)1種、耐熱用(0~+150℃)2種の計3種類があります。
熱電対の接続延長には必ずご使用ください。
| 熱電対
の種類 |
耐熱性 | 補償導線長さ(m) | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装 | 形式 | ||||||||||
| R | 一般用 | 全ビニール被覆(防水用) | 形WPRG-N 1M | 形WPRG-N 2M | 形WPRG-N 4M | 形WPRG-N 8M | 形WPRG-N 10M | 形WPRG-N 15M | 形WPRG-N 20M | 形WPRG-N 30M | 形WPRG-N 50M |
| 耐熱用 | 全ガラスウール被覆 | 形WPRH-N 1M | 形WPRH-N 2M | 形WPRH-N 4M | 形WPRH-N 8M | 形WPRH-N 10M | 形WPRH-N 15M | 形WPRH-N 20M | 形WPRH-N 30M | 形WPRH-N 50M | |
| 全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド |
形WPRH6-N 1M | 形WPRH6-N 2M | 形WPRH6-N 4M | 形WPRH6-N 8M | 形WPRH6-N 10M | 形WPRH6-N 15M | 形WPRH6-N 20M | 形WPRH6-N 30M | 形WPRH6-N 50M | ||
| K
(CA) |
一般用 | 全ビニール被覆(防水用) | 形WCAG-N 1M | 形WCAG-N 2M | 形WCAG-N 4M | 形WCAG-N 8M | 形WCAG-N 10M | 形WCAG-N 15M | 形WCAG-N 20M | 形WCAG-N 30M | 形WCAG-N 50M |
| 耐熱用 | 全ガラスウール被覆 | 形WCAH-N 1M | 形WCAH-N 2M | 形WCAH-N 4M | 形WCAH-N 8M | 形WCAH-N 10M | 形WCAH-N 15M | 形WCAH-N 20M | 形WCAH-N 30M | 形WCAH-N 50M | |
| 全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド |
形WCAH6-N 1M | 形WCAH6-N 2M | 形WCAH6-N 4M | 形WCAH6-N 8M | 形WCAH6-N 10M | 形WCAH6-N 15M | 形WCAH6-N 20M | 形WCAH6-N 30M | 形WCAH6-N 50M | ||
| シリコン被覆 * | 形WCAG-40 1M | 形WCAG-40 2M | 形WCAG-40 4M | 形WCAG-40 8M | 形WCAG-40 10M | 形WCAG-40 15M | 形WCAG-40 20M | 形WCAG-40 30M | 形WCAG-40 50M | ||
| J
(IC) |
一般用 | 全ビニール被覆(防水用) | 形WICG-N 1M | 形WICG-N 2M | 形WICG-N 4M | 形WICG-N 8M | 形WICG-N 10M | 形WICG-N 15M | 形WICG-N 20M | 形WICG-N 30M | 形WICG-N 50M |
| 耐熱用 | 全ガラスウール被覆 | 形WICH-N 1M | 形WICH-N 2M | 形WICH-N 4M | 形WICH-N 8M | 形WICH-N 10M | 形WICH-N 15M | 形WICH-N 20M | 形WICH-N 30M | 形WICH-N 50M | |
| 全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド |
形WICH6-N 1M | 形WICH6-N 2M | 形WICH6-N 4M | 形WICH6-N 8M | 形WICH6-N 10M | 形WICH6-N 15M | 形WICH6-N 20M | 形WICH6-N 30M | 形WICH6-N 50M | ||
* 一般用(全ビニール被覆)と同等の防水性があり高温で使用できます。