温度センサを取りつける際、下記のようなアクセサリの使用をおすすめします
コンプレッション・フィッティング
挿入長を任意に調節、締めつける取りつけねじで、各保護管径の温度センサに使用します。
補償導線
熱電対とまったく同じ材質の導線または熱電特性のきわめて類似した導線を接続して、あたかも熱電対を延長したような状態で使用できるものです。補償導線として一般用(-20~+70℃)1種、耐熱用(0~+150℃)2種の計3種類があります。
熱電対の接続延長には必ずご使用ください。