補償導線

仕様(JIS C 1610-1995)

形式 対応
熱電対
の種類
用途 記号 * 外装 構成
(素線数/
素線径)
使用温度
範囲
(℃)
誤差の
許容差
(μV)
外装色
WPRG-N R 一般用 RCA-2-G 全ビニール被覆
(防水用)
7/0.3 0~+90 ±30 黒
WPRH-N 耐熱用 RCB-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150 ±60
WPRH6-N 全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド
WCAG-N K(CA) 一般用 KCC-2-G 全ビニール被覆
(防水用)
7/0.3 0~+90 ±100 青
WCAH-N 耐熱用 KCB-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150
WCAH6-N 全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド
WCAG-40 耐熱用 KX-2-G シリコン被覆 30/0.1 -20~+150 ±100
WICG-N J(IC) 一般用 JX-2-G 全ビニール被覆
(防水用)
7/0.3 -20~+90 ±140 黄
WICH-N 耐熱用 JX-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150
WICH6-N 全ガラスウール被覆
ステンレス外シールド

* 記号はJISの規格に合わせて表記しています。
  仕様としては重複しているものについては、用途確認の上弊社の形式にてご確認ください。