定格
| 外部電源 | 不要(電池内蔵) |
|---|---|
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度35~85% |
| 保存温度 | -25~+65°C(ただし、氷結・結露しないこと) |
| ケース外装 | ライト・グレー(5Y8.5/1) |
| 測温部 | 一体形サーミスタ、リード線長さ2m |
注. サーミスタのリード線長さは2mが標準です。
性能
| 指示精度 | ±(1℃+1ディジット)以下 *1 | |
|---|---|---|
| 指示方式 | LCDデジタル全指示(文字高さ12mm) | |
| 温度の影響 | (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)
±1ディジット以下 |
|
| 電圧の影響 | ||
| 電磁妨害の影響
(EN61326-1*2による) |
||
| サンプリング周期 | 2s | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 98m/s2 6方向 各3回 |
| 耐久 | 294m/s2 6方向 各3回 | |
| 電池寿命 | 常温にて10年以上(交換不可) | |
| 保護構造 | 前面:IP40、端子部:IP100 | |
| 質量 | 約85g(金具含む) | |
*1. ただし、形E5LC-5の+20~+40℃、形E5LC-6の+40~+60℃、形E5LC-7の+90~+110℃は±(2℃+1ディジット)以下。
*2. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)