形式構成

形式基準

注. 機能的な説明を示しており、組み合わせによっては商品の品揃えとは異なることがあります。ご発注の際は「種類」をご確認ください。
《例》
・温度範囲 -40.0~40.0℃:形E5LC-5

種類

入力 サーミスタ測温体
温度範囲(℃) -30.0~
20.0
-10.0~
40.0
40.0~
90.0
60.0~
110.0
-40.0~
40.0
-20.0~
60.0
30.0~
110.0
表示単位(℃) 0.1
形式 形E5LC-1 形E5LC-2 形E5LC-3 形E5LC-4 形E5LC-5 形E5LC-6 形E5LC-7

注. 形E5LCには、取りつけ金具、ローレットねじが付属しています。

オプション(別売)

取り付け金具

形式
形Y92H-11

注. 取り付け金具は本体に付属しています。