(単位:mm)

本体

形E5LC

* サーミスタは本体に取り付けられています。
  取りはずし、リード線の延長はできません。
  リード線は1、3、4、5mの長さも製作可能です。(最長5mまで)

サーミスタ部 (形E5LC/形E5LD)

-40.0~+40.0℃、-20.0~+60.0℃、-30.0~+20.0℃、
-10.0~+40.0℃、+40.0~+90.0℃仕様

+30.0~+110.0℃、+60.0~+110.0℃仕様

オプション(別売)

形Y92H-11 取り付け金具

製品に同梱されています。
取り付け金具を紛失、破損した場合は別途ご注文ください。