定格

電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 電源電圧の90~110%
消費電力 約3.6VA
入力 熱電対(バーンアウト回路付き)
白金測温抵抗体
素子互換式サーミスタ
調節モード ON/OFF動作、比例動作(P)
設定方式 アナログ設定
指示方式 無指示
制御出力 リレー出力 1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度45~85%

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。

性能

設定精度 ±2%FS以下(電磁妨害の影響 ±4%FS以下) *1
調節感度 0.5%FS以下(固定)
比例帯 3%FS(固定)
比例周期 約20s
リセット範囲 5±1%FS *2
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)
振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
耐久 16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃 誤動作 147m/s2 6方向 各3回
耐久 294m/s2 6方向 各3回
寿命 電気的 10万回以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)
質量 約100g(埋込み取りつけ用アダプタ付)
保護構造 IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00 *3
適用ソケット 形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)
適用フロントカバー 形Y92A-48B(別売)

*1. EN61326-1(工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表))による
*2. ON/OFF動作タイプにはリセット機能はありません。
   リセット機能とは、比例動作時のオフセット修正に使用します。
   オフセットが設定値下側に発生する場合は、リセット調節軸を右(時計回り)に回してください。
*3. 専用防水カバー(IP66、NEMA4相当)をご用意しています。
   詳しくは、形Y92A-□□Nカタログをご覧ください。