(単位:mm)
本体
形E5C2
本体にアダプタ、接続ソケットを装着した場合の外形寸法
形E5C2+埋込み取りつけアダプタ(付属)+裏面接続ソケット(別売)
※1. 取りつけパネルの板厚は1~4mmが適当です。
※2. アダプタの取りつけにより密着取りつけが可能です。
(ただし横方向のみ)
オプション(別売)
接続ソケット
形P2CF-08 表面接続ソケット
※ DINレール取りつけもできます。
※ フィンガープロテクトタイプ(形P2CF-08-E)も用意しております。
形P3G-08 裏面接続ソケット(埋込み取りつけ用)
※ フィンガープロテクト用端子カバー(形Y92A-48G)も用意しております。
硬質タイプフロントカバー
形Y92A-48Bフロントカバーを用意しております。
次のような場合にご利用ください。
・ちり、ほこりからセット部を保護します。
・誤って触れたりすることがなく、セット値のズレを未然に防ぎます。
・水滴の防止にも効果的です。