形式構成
形式基準
種類
本体
| 入力 | 熱電対 | 測温抵抗体 | サーミスタ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K(CA)
(クロメル・アルメル) |
J(IC)
(鉄・コンスタンタン) |
Pt100
(白金測温抵抗体) |
THE
(素子互換式サーミスタ) |
|||||||||||||||||||||||
| 標準目盛(℃) | 0~
200 |
0~
300 |
0~
400 |
0~
600 |
0~
800 |
0~
1,000 |
0~
1,200 |
0~
200 |
0~
300 |
0~
400 |
-50~
50 |
-20~
80 |
0~
50 |
0~
100 |
0~
200 |
0~
300 |
0~
400 |
サーミスタ公称抵抗値 | ||||||||
| 6kΩ
(0℃) |
6kΩ
(0℃) |
30kΩ
(0℃) |
550Ω
(200℃) |
4kΩ
(200℃) |
||||||||||||||||||||||
| -50~
50 |
0~
100 |
50~
150 |
100~
200 |
150~
300 |
||||||||||||||||||||||
| 設定
方式 |
指示
方式 |
調整
モード |
出力 | 最小目盛
(℃) |
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| アナ
ログ 設定 |
無指示 | ON/OFF
動作 |
リレー | 形式 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R20J | 形E5C2-R20P-D | 形E5C2-R20G | ||||||||||||||||||
| 比例動作
(P) |
リレー | 形式 | 形E5C2-R40K | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
注. ご注文時は形式と合わせて、温度範囲をご指定ください。
温度範囲
| 入力 | 指示方式 | 無指示 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 調節モード | ON/OFF動作 | 比例動作(P) | |||
| 出力 | リレー | ||||
| 入力・
標準 目盛 (℃) |
熱電対 | K(CA)
(クロメル・アルメル) |
0~200 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R40K |
| 0~300 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R40K | |||
| 0~400 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R40K | |||
| 0~600 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R40K | |||
| 0~800 | 形E5C2-R20K | 形E5C2-R40K | |||
| 0~1,000 | 形E5C2-R20K | - | |||
| 0~1,200 | 形E5C2-R20K | - | |||
| J(IC)
(鉄・コンスタンタン) |
0~200 | 形E5C2-R20J | - | ||
| 0~300 | 形E5C2-R20J | - | |||
| 0~400 | 形E5C2-R20J | - | |||
| 測温抵抗体 | Pt100
(白金測温抵抗体) |
-50~50 | 形E5C2-R20P-D | - | |
| -20~80 | 形E5C2-R20P-D | - | |||
| 0~50 | 形E5C2-R20P-D | - | |||
| 0~100 | 形E5C2-R20P-D | - | |||
| 0~200 | 形E5C2-R20P-D | - | |||
| 0~300 | 形E5C2-R20P-D | - | |||
| 0~400 | 形E5C2-R20P-D | - | |||
| サーミスタ | THE
(素子互換式サーミスタ) |
-50~50 | 形E5C2-R20G | - | |
| 0~100 | 形E5C2-R20G | - | |||
| 50~150 | 形E5C2-R20G | - | |||
| 100~200 | 形E5C2-R20G | - | |||
| 150~300 | 形E5C2-R20G | - | |||
オプション(別売)
ソケット
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 表面接続ソケット | 形P2CF-08 |
| 裏面接続ソケット | 形P3G-08 |
| 表面接続ソケットフィンガープロテクトタイプ | 形P2CF-08-E |
| フィンガープロテクト用端子カバー | 形Y92A-48G |
フロントカバー
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 硬質タイプフロントカバー | 形Y92A-48B |
適用サーミスタ
形E5C2-R20Gに接続する温度センサは素子互換式サーミスタ(形E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6F)をご使用ください。
詳細については、形E52をご参照ください。