Page top

2025/03 受注終了

E5CSV

サーマックS 電子温度調節器

E5CSV

DIN48×48mmでシンプル機能、ディップスイッチで簡単設定、端子台タイプの温度調節器

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

 

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E5CSV-QT 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報なし マルチ入力 電圧出力 ケース黒 2D / 3D
E5CSV-Q1KJ-W 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 熱電対入力 電圧出力 2D / 3D
E5CSV-Q1P-W 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 白金抵抗測温体入力 電圧出力 2D / 3D
E5CSV-Q1T 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 マルチ入力 電圧出力 ケース黒 2D / 3D
E5CSV-Q2T 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報2点 マルチ入力 電圧出力 ケース黒 2D / 3D
E5CSV-RT 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報なし マルチ入力 リレー出力 ケース黒 2D / 3D
E5CSV-R1KJ-W 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 熱電対入力 リレー出力 2D / 3D
E5CSV-R1P-W 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 白金抵抗測温体入力 リレー出力 2D / 3D
E5CSV-R1T 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報1点 マルチ入力 リレー出力 ケース黒 2D / 3D
E5CSV-R2T 端子台タイプ 48×48mm AC100-240 警報2点 マルチ入力 リレー出力 ケース黒 2D / 3D
E53-COV17 端子カバー, 48×48mm用 2D / 3D
Y92A-48B フロントカバー 硬質タイプ 2D
Y92F-52 DINレール取りつけアダプタ, 48×48mm用 2D / 3D
Y92S-29 防水パッキン 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら