(単位:mm)

本体

形E5CSV
形E5CSV+埋込み取りつけ用アダプタ(付属)
DINレール取付アダプタ
形Y92F-52

注. 端子カバーとの併用はできません。 端子カバーを外してご使用ください。

オプション(別売)

硬質タイプフロントカバー

形Y92A-48B(硬質タイプ)のフロントカバーを用意しています。

次のような場合にご利用ください。

・ちり、ほこりからセット部を保護します。 

・誤って触れたりすることがなく、セット値のズレを未然に防ぎます。

・水滴の防止にも効果的です。

 

端子カバー
形E53-COV10

形E53-COV17

防水パッキン
形Y92S-29〔DIN48×48用〕

防水パッキンを紛失、破損した場合は別途、次の形式でご注文ください。
端子台タイプで防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
(NEMA4の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。)
防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。