定格

電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz/DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 5VA(AC100~240V)
3VA(AC24V)/2W(DC24V)
入力 熱電対タイプ:K、 J、 L
白金測温抵抗体タイプ:Pt100、 JPt100
熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプ: K、 J、 L、 T、 U、 N、 R、 Pt100、 JPt100
制御出力 リレー出力 AC250V 3A(抵抗負荷) 1a
電圧出力
(SSR駆動用)
DC12V 21mA(短絡保護回路付)
制御方式 ON/OFF、
2自由度PID(PIDパラメータ自動設定機能付)共用
警報出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 1a
設定方式 前面キーによるデジタル設定
指示方式 7セグメントデジタル表示(文字高さ13.5mm)
および偏差指示
その他の機能 ・設定変更禁止(キープロテクト)
・入力補正
・表示単位切換(℃/°F)
・正動作/逆動作切換
・温度レンジ、 センサ切換(K/J/L、 Pt100/JPt100)
 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは熱電対と白金測温抵抗体の切換
・制御周期切換
・8モード警報出力
・センサ異常検出
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)/3年保証時 -10~+50℃
使用周囲湿度 相対湿度25~85%
保存温度 -25~+65℃(ただし、 氷結・結露しないこと)

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。

性能

指示精度
(周囲温度23°C)
熱電対 : *1(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体 : *2(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
温度の影響 熱電対(R) :(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対 :(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体 :(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
電圧の影響
電磁妨害の影響
(EN61326-1による)
調節感度(ON/OFF制御時) 0.2%FS(熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは0.1%FS)
比例帯 1~999°C(セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定)
積分時間 1~1999s(セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定)
微分時間 1~1999s(セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定)
警報出力
設定範囲
絶対値警報 : 制御設定範囲に同じ
その他   : 0~入力設定範囲フルスケール[単位:°Cまたは°F]
警報ヒステリシス : 0.2°Cまたは ° F(固定)
制御周期 2/20s
サンプリング周期 500ms
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)
耐振動 誤動作 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min
耐久 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃 誤動作 100m/s2 6方向 各3回
耐久 300m/s2 6方向 各3回
寿命 電気的 10万回以上(リレー出力タイプ)
質量 約120g(本体のみ)
保護構造 前面IP66、 リアケースIP20、 端子部IP00
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数 : 100万回)
EMC 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 ClassA
雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassA
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2: 4kV 接触放電(レベル2)、8kV 気中放電(レベル3)
電界強度イミュニティ EN61000-4-3: 10V/m(80~1,000MHz、1.4~2.0GHz 振幅変調)(レベル3)、10V/m(900MHz パルス変調)
伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6: 3V(0.15~80MHz)(レベル2)
ファーストトランジェント EN61000-4-4
バーストノイズイミュニティ: 2kV 電源ライン(レベル3)、1kV 入出力信号ライン(レベル3)
サージイミュニティ EN61000-4-5: 電源ライン ノーマルモード 1kV、コモンモード  2kV
                  出力ライン(リレー出力) ノーマルモード 1kV、コモンモード  2kV
電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11: 0.5周期、 100%(定格電圧)
認証規格 UL61010-1(リスティング対応)
CSA C22.2 No.1010-1
適合規格 EN61326-1 *3、 EN61010-1、 IEC61010-1

*1. 熱電対の場合、以下の例外があります。
   ・U、Lは、±2℃±1ディジット以下。
   ・Rの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。
*2. 白金測温抵抗体の場合、以下の例外があります。
   ・形E5CSVの入力設定値0、1、2、3:0.5%FS±1ディジット以下。
*3. 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)

温度レンジ

熱電対タイプ

白金測温抵抗体タイプ

熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプ

熱電対センサで使用する場合 ファンクションSW5 : OFF
白金測温抵抗体センサで使用する場合 ファンクションSW5 : ON