本体

ケース色 : ライトグレー 熱電対タイプ、 白金測温抵抗体タイプ 電源電圧 : AC100-240V

サイズ タイプ 調節モード 警報 出力 熱電対タイプ 白金測温抵抗体タイプ
形式 形式
形E5CSV
48×48mm 
端子台タイプ ON/OFF動作
またはPID動作
1点 リレー 形E5CSV-R1KJ-W 形E5CSV-R1P-W
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-Q1KJ-W 形E5CSV-Q1P-W

ケース色 : ライトグレー 熱電対タイプ 電源電圧 : AC/DC24V

サイズ タイプ 調節モード 警報 出力 熱電対タイプ
形式
形E5CSV
48×48mm
端子台タイプ ON/OFF動作 
またはPID動作
1点 リレー 形E5CSV-R1KJD-W

ケース色 : ブラック マルチ入力タイプ 電源電圧 : AC100-240V

サイズ タイプ 調節モード 警報 出力 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプ
形式
形E5CSV
48×48mm
端子台タイプ ON/OFF動作
またはPID動作
なし リレー 形E5CSV-RT
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-QT
1点 リレー 形E5CSV-R1T
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-Q1T
2点 * リレー 形E5CSV-R2T
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-Q2T

* 警報2出力用モードスイッチはありません。警報2出力は上限警報モードが初期値です。変更してご使用になりたい場合は、警報2出力の警報種別をイニシャル設定モード(レベル5)に変更してください。詳細は「形E5CSV/E5CS-U電子温度調整器ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTD-729)を参照してください。

ケース色 : ブラック マルチ入力タイプ 電源電圧 : AC/DC24V

サイズ タイプ 調節モード 警報 出力 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプ
形式
形E5CSV
48×48mm
端子台タイプ ON/OFF動作
またはPID動作
なし リレー 形E5CSV-RTD
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-QTD
1点 リレー 形E5CSV-R1TD
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-Q1TD
2点
*
リレー 形E5CSV-R2TD
電圧出力(SSR駆動用) 形E5CSV-Q2TD

* 警報2出力用モードスイッチはありません。警報2出力は上限警報モードが初期値です。変更してご使用になりたい場合は、警報2出力の警報種別をイニシャル設定モード(レベル5)に変更してください。詳細は「形E5CSV/E5CS-U電子温度調整器ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTD-729)を参照してください。

オプション(別売)

DINレール取付アダプタ

形式
形Y92F-52

フロントカバー

種類 形式
硬質タイプフロントカバー 形Y92A-48B

防水パッキン

形式
形Y92S-29

注. 端子台タイプのみ本防水パッキンは、本体に付属しています。

端子カバー

形式
形E53-COV17

注. 形E53-COV10は、使用できませんのでご注意ください。