定格

電源電圧 AC100~240V、 AC/DC24V
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力(最大負荷時) *1 AC100~240V : 18VA以下、 AC/DC24V : 11VA/7W以下
入力 無電圧接点、 電圧パルス、 オープンコレクタ
外部供給電源 DC12V±10% 80mA(外部供給電源付きタイプのみ)
イベント入力
*2
起動補償タイマ入力 NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧): 2V以下
短絡時電流(0Ω時) : 4mA以下
最大印加電圧: DC30V以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流) : 0.1mA以下
ホールド入力
リセット入力
バンク入力
出力
(機種により
異なります)
リレー接点出力 AC250V/DC30V 5A(抵抗負荷)、 機械的寿命 500万回、 電気的寿命 10万回
トランジスタ出力 最大負荷電圧 : DC24V、 最大負荷電流 : 50mA、 漏れ電流 : 100μA以下
リニア出力 DC0~20mA/DC4~20mA :
負荷500Ω以下、 分解能 約10,000 出力誤差 : ±0.5%FS
DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V :
負荷5kΩ以上、 分解能 約10,000 出力誤差 : ±0.5%FS
ただし、 1V以下は±0.15V(0V以下は出力しません)
表示方式 ネガタイプLCD(バックライトLED)表示
・7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、
SV : 4.9mm(緑色))
主な機能 スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、出力ヒステリシス、
出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、
キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
使用温度範囲 使用時 -10~+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと)
保存時 -25~+65℃(ただし、 氷結、 結露のないこと)
使用湿度範囲 使用時 25~85%RH
高度 2,000m以下
付属品 防水パッキン、 フィクスチャー2個、 端子カバー、 単位シール、 取扱説明書

*1. DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
   なお、DC電源は形S8VSシリーズ(オムロン)を推奨します。
*2. PNP入力タイプもあります。

性能

表示可能範囲 -19999~99999
測定精度(at23±5℃) ファンクションF1、 F6 : ±0.006%rdg±1ディジット
(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
ファンクションF2~F5 : ±0.02%rdg±1ディジット
(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
計測範囲 ファンクションF1~F6 : 0.5mHz~50kHz
(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
入力信号 無電圧接点(30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上)
電圧パルス(50kHz max. ON/OFFパルス幅9μs以上、
ON電圧 : 4.5~30V/OFF電圧 : -30~2V、入力インピーダンス : 10kΩ)
オープンコレクタ(50kHz max. ON/OFFパルス幅9μs以上)
接続できるセンサ ON時残留電圧 : 3V以下
OFF時漏れ電流 : 1.5mA以下
負荷電流 : 20mA以上の開閉容量を持っている事
5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事
比較出力応答時間
(トランジスタ出力)
ファンクションF1~F6 : 100ms以下
(入力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させた時の
比較出力が出るまでの時間)
リニア出力応答時間 ファンクションF1~F6 : 110ms以下
(入力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させた時の
アナログ出力の最終値への収束時間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,300V 1min 外部端子一括とケース間
耐ノイズ AC100~240Vタイプ : 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V
(立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns)
AC/DC24Vタイプ : 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V
(立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns)
耐振動 振動数 : 10~55Hz、 加速度 : 50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃 150m/s2 (ただし、 リレー接点は100m/s2 ) 3軸6方向 各3回
本体質量 約300g(本体のみ)
保護構造 前面 NEMA4X屋内準拠(IP66相当)
リアケース IP20
端子部 IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
メモリ保護 EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回
適合規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、 EN61010-1(IEC61010-1)
汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
EN61326-1
EMC (EMI): EN61326-1 工業的電磁環境用途
放射妨害電界強度: CISPR 11 Group 1、 class A
雑音端子電圧: CISPR 11 Group 1、 class A
(EMS): EN61326-1 工業的電磁環境用途
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 : 4kV(接触)、8kV(気中)
電界強度イミュニティ:
EN61000-4-3 : 10V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、 1.4~2GHz)
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ:
EN61000-4-4 : 2kV(電源線)、1kV(I/O信号線)
サージイミュニティ: EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線)
伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz)
商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8 : 30A/m(50Hz) 連続時間
電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 : 0.5周期、 0°/180°、 100%(定格電圧)

イベント入力定格

入力 S-TMR、HOLD、RESET、BANK1、BANK2、BANK4
有接点 ON : 1kΩ以下、 OFF : 100kΩ以上
無接点 ・ON時残留電圧: 2V以下
・OFF時漏れ電流: 0.1mA以下
・負荷電流: 4mA以下
・最大印加電圧: DC30V以下

出力定格

接点出力

負荷 抵抗負荷
(AC250V cosΦ =1、DC30V L/R=0ms)
誘導負荷
(AC250V 閉路cosΦ =0.4、DC30V L/R=7ms)
定格負荷 AC250V 5A、DC30V 5A AC250V 1A、DC30V 1A
機械的寿命 500万回
電気的寿命 10万回

トランジスタ出力

最大負荷電圧 DC24V
最大負荷電流 50mA
漏れ電流 100μA以下

リニア出力

出力 0~20mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V
許容負荷インピーダンス 500Ω以下 5kΩ以上
分解能 約10,000
出力誤差 ±0.5%FS ±0.5%FS ただし1V以下は±0.15V
(0以下は出力しません)

シリアル通信出力

種類 RS-232C、 RS-485
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期(非同期式)
通信速度 9600/19200/38400bps
伝送コード ASCII
データビット長 7ビット、 8ビット
ストップビット長 2ビット、 1ビット
通信パリティ 垂直パリティおよびFCS
パリティチェック 偶数、 奇数

BCD出力の入出力定格(論理方式 : 入力信号は負論理です)

入・出力信号名 項目 定格
入力 REQUEST
HOLD
MAX
MIN
RESET
入力信号 無電圧接点入力
無電圧入力時の入力電流 10mA
信号レベル ON電圧 1.5V以下
OFF電圧 3V以上
出力 DATA
POLARITY
OVER
DATA VALID
RUN
最大負荷電圧 DC24V
最大負荷電流 10mA
漏れ電流 100μA以下
HH
H
PASS
L
LL
最大負荷電圧 DC24V
最大負荷電流 50mA
漏れ電流 100μA以下