形式構成
形式基準
形式/種類
本体
|
入力
タイプ |
出力タイプ | K3HB-R | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
• イベント入力 端子台5点(S-TMR、
HOLD、RESET)搭載。 • 外部供給電源 DC12V 80mA 注. K3HB-RNB-Aはイベント入力を 搭載していません。 |
96(W)×48(H)×奥行き95mm |
||||
| 電源電圧 | |||||
| 出力タイプ(2) | 出力タイプ(1) | AC100~240V | AC/DC24V | ||
|
NPN/
電圧 パルス 入力 タイプ |
出力なし | - | K3HB-RNB-A AC100-240 | K3HB-RNB-A AC/DC24 | |
| リレー接点 | PASS 1c | H、L : 各1c | K3HB-RNB-CPAC11 AC100-240 | K3HB-RNB-CPAC11 AC/DC24 | |
| HH、H、L、LL : 各1a | K3HB-RNB-CPAC21 AC100-240 | K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24 | |||
| トランジスタ | - |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RNB-AT11 AC100-240 | K3HB-RNB-AT11 AC/DC24 | |
|
BCD+
トランジスタ |
- |
NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RNB-ABCD1 AC100-240 * | K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24 * | |
| 通信 | RS-232C |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RNB-FLK1AT11 AC100-240 | K3HB-RNB-FLK1AT11 AC/DC24 | |
| RS-485 |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RNB-FLK3AT11 AC100-240 | K3HB-RNB-FLK3AT11 AC/DC24 | ||
| リニア | 電流 |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RNB-L1AT11 AC100-240 | K3HB-RNB-L1AT11 AC/DC24 | |
| 電圧 |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RNB-L2AT11 AC100-240 | K3HB-RNB-L2AT11 AC/DC24 | ||
|
PNP
入力 タイプ |
リレー接点 | PASS 1c | H、L : 各1c | K3HB-RPB-CPAC11 AC100-240 | K3HB-RPB-CPAC11 AC/DC24 |
| HH、H、L、LL : 各1a | K3HB-RPB-CPAC21 AC100-240 | K3HB-RPB-CPAC21 AC/DC24 | |||
| トランジスタ | - |
PNPオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
- | K3HB-RPB-AT21 AC/DC24 | |
|
BCD+
トランジスタ |
- |
NPNオープンコレクタ
(5桁出力+HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RPB-ABCD1 AC100-240 * | K3HB-RPB-ABCD1 AC/DC24 * | |
| 通信 | RS-232C |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
- | K3HB-RPB-FLK1AT11 AC/DC24 | |
| RS-485 |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RPB-FLK3AT11 AC100-240 | K3HB-RPB-FLK3AT11 AC/DC24 | ||
| リニア | 電流 |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RPB-L1AT11 AC100-240 | K3HB-RPB-L1AT11 AC/DC24 | |
| 電圧 |
NPNオープンコレクタ
(HH、H、PASS、L、LL) |
K3HB-RPB-L2AT11 AC100-240 | K3HB-RPB-L2AT11 AC/DC24 | ||
*別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。
オプション(別売)
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル | K32-DICN |
| BCD出力専用ケーブル | K32-BCD |
防水カバー
| 形式 |
|---|
| Y92A-49N |
防水パッキン
| 形式 |
|---|
| K32-P1 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。