動作判定を表示色で見せる緑/赤 2色表示色切替
計測値表示部は比較出力動作に応じて赤←→緑の2色表示に切替表示が可能。
離れた場所からでも状況把握が簡単です。
運転状態の傾向を見せるポジションメータ搭載
計測範囲または表示範囲のフルスケールに対する現在状態をバーグラフ表示。運転の状態が直感的につかめるため、レベル量やしきい値量などの判断が容易です。
奥行き(首下)95mmの短胴サイズ
奥行き95mmの短胴化を実現。
制御盤や装置の薄型化・小型化に貢献します。
50kHzの高速パルス計測
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大50kHzまでの高速パルス計測に対応。高速回転体の回転計測に対応できます。
※無電圧接点は30Hzまで対応できます。
判別・制御用途に応じて選択可能な 比較出力パターン
比較出力の出力パターンを選択できます。
設定値に対しての上下比較だけでなく、レベル変化に応じた出力を取り出すことも可能です。
判定出力・制御用途に合わせて設定ください。
※ゾーン出力を正しく出力させるためには、 HH>H>L>LLと設定しなければなりません。
(標準出力・レベル出力は比較値と出力が1対1の関係ですが、ゾーン出力は全比較値の設定内容で意味をもつため)