一般仕様

通信電源電圧 DC11~25V
ユニット電源電圧 不要(通信コネクタより供給)
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
通信電源消費電流 形DRT2-ID08(-1):40mA以下(DC24V時)、70mA以下(DC11V時)
形DRT2-OD08:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時)
形DRT2-OD08-1:35mA以下(DC24V時)、55mA以下(DC11V時)
形DRT2-ID16(-1):40mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時)
形DRT2-OD16(-1):35mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時)
形DRT2-MD16(-1):40mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ
ねじ締めトルク M3(電源、I/O端子):0.5N・m
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
保存周囲温度 -25~+65℃
質量 形DRT2-ID08(-1)/OD08(-1):135g以下
形DRT2-MD16(-1):145g以下
形DRT2-ID16(-1)/OD16(-1):140g以下

入力部仕様

8点入力トランジスタタイプ

形式形DRT2-ID08形DRT2-ID08-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力8点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

16点入力トランジスタタイプ

形式形DRT2-ID16形DRT2-ID16-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力16点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数16点/コモン

8点入力/8点出力トランジスタタイプ

形式形DRT2-MD16形DRT2-MD16-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力8点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

出力部仕様

8点出力トランジスタタイプ

形式形DRT2-OD08形DRT2-OD08-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力8点
定格出力電流0.5A/点、 4.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1ms以下
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

16点出力トランジスタタイプ

形式形DRT2-OD16形DRT2-OD16-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力16点
定格出力電流0.5A/点、 4.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1ms以下
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数16点/コモン

8点入力/8点出力トランジスタタイプ

形式形DRT2-MD16形DRT2-MD16-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力8点
定格出力電流0.5A/点、 4.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1ms以下
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン