仕様 I/O接続形態 内部回路電源
定格電圧
I/O電源定格電圧 形式
入力用 NPN対応((+)コモン) 16点 M3
ねじ端子
通信コネクタ
より供給
DC24V 形DRT2-ID16
PNP対応((-)コモン) 形DRT2-ID16-1
出力用 NPN対応((-)コモン) 形DRT2-OD16
PNP対応((+)コモン) 形DRT2-OD16-1
入出力用 NPN対応(入力(+)コモン/出力(-)コモン) 入力8点/
出力8点
形DRT2-MD16
PNP対応(入力(-)コモン/出力(+)コモン) 形DRT2-MD16-1
入力用 NPN対応((+)コモン) 8点 形DRT2-ID08
PNP対応((-)コモン) 形DRT2-ID08-1
出力用 NPN対応((-)コモン) 8点 形DRT2-OD08
PNP対応((+)コモン) 形DRT2-OD08-1

拡張ユニットについて

1台のI/Oスレーブ(形DRT2-ID16(-1)/OD16(-1)/形DRT2-ROS16)に対し、1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
拡張ユニットには下記のようなタイプがあり、組み合わせ次第でフレキシブルな点数の拡張が可能です。

形式 I/O点数
形XWT-ID08 8点入力(NPN対応)
形XWT-ID08-1 8点入力(PNP対応)
形XWT-OD08 8点出力(NPN対応)
形XWT-OD08-1 8点出力(PNP対応)
形XWT-ID16 16点入力(NPN対応)
形XWT-ID16-1 16点入力(PNP対応)
形XWT-OD16 16点出力(NPN対応)
形XWT-OD16-1 16点出力(PNP対応)