適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

カスタマイザブルカウンタユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式
5V系 26V系
CS1
高機能I/O
ユニット
カスタマイザブル
カウンタユニット
1456_lu_1_1
パルス入力2軸
パルス出力2軸
DC入力12点
トランジスタ出力8点
1号機分
(号機No.0~95)
0.80 ― 形CS1W-HCP22-V1
パルス入力1軸
アナログ入力1点
アナログ出力2点
DC入力12点
トランジスタ出力8点
0.75 0.15 形CS1W-HCA12-V1
パルス入力2軸
アナログ出力2点
DC入力12点
トランジスタ出力8点
0.75 0.15 形CS1W-HCA22-V1
DC入力12点
トランジスタ出力8点
0.60 ― 形CS1W-HIO01-V1

付属品

全形式に、接点入出力用信号接続用形C500-CE241(24p はんだ付けタイプ)(富士通製ソケット:FCN-361J024-AU、富士通製コネクタカバー:FCN-360C024-J2/オータックス製コネクタカバー:N360C024J2)が付属しています。 また、形CS1W-HCP22-V1/HCA22-V1/HCA12-V1には、特殊I/O用コネクタとして、形C500-CE404(40p はんだ付けタイプ)(富士通製ソケット:FCN-361J040-AU、富士通製コネクタカバー:FCN-360C040-J2/オータックス製コネクタカバー:N360C040J2)が付属しています。

周辺ツール

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツール
を統合的に提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Programmer Ver.9.□が含まれます。
1ライセンス版
*1
DVD 形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

サーボ中継ユニット/接続ケーブル

商品名称 仕様 適合サーボドライバ 軸数 ケーブル長 形式
サーボ中継ユニット 形CS1W-HCP22-V1用 OMNUC Wシリーズ/
SMARTSETP Junior/
Aシリーズ
2軸 ― 形XW2B-80J7-1A
サーボ中継ユニット
(形XW2B-80J7-1A)用
接続ケーブル
位置制御
コントロール
(形CS1W-
HCP22-V1)側
汎用入出力
(26ピン
コネクタ)
OMNUC Wシリーズ、
SMARTSTEP Junior/
Aシリーズ
2軸 ケーブル長 : 0.5m 形XW2Z-050J-A29
ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-A29
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-A29
特殊入出力
(40ピン
コネクタ)
ケーブル長 : 0.5m 形XW2Z-050J-A32
ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-A32
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-A32
サーボドライバ側 OMNUC Wシリーズ ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-B11*1
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-B11*1
SMARTSTEP Aシリーズ ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-B12*1
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-B12*1
SMARTSTEP Junior ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-B18*1
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-B18*1
サーボ中継ユニット 形CS1W-HCP22-V1用 OMNUC Wシリーズ、
SMARTSTEP Aシリーズ
1軸 ― 形XW2B-20J6-3B
サーボ中継ユニット
(形XW2B-20J6-3B)用
接続ケーブル
位置制御
コントロール
(形CS1W-
HCP22-V1)側
特殊入出力
(40ピン
コネクタ)
OMNUC Wシリーズ、
SMARTSTEP Aシリーズ
1軸 ケーブル長 : 0.5m 形XW2Z-050J-A22
ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-A22
2軸 ケーブル長 : 0.5m 形XW2Z-050J-A23
ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-A23
サーボドライバ側 OMNUC Wシリーズ ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-B4
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-B4
SMARTSTEP Aシリーズ ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-B5*1
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200J-B5*1

*1. 受注終了品です。

使用可能なコネクタ

品名 接続方法 備考 形式
適合コネクタ
(40極)
はんだ付けタイプ 1456_lu_4_1 コネクタ    富士通FCN-361J040-AU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
本体に付属(横出しタイプ)
形C500-CE404
圧着タイプ 1456_lu_4_1 ハウジング   富士通FCN-363J040
        オータックスN363J040
コンタクト   富士通FCN-363J-AU
        オータックスN363JAU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
(横出しタイプ)
形C500-CE405
圧接タイプ 1456_lu_4_2 富士通FCN-367J040-AU/F
(コネクタカバーなし)
形C500-CE403
はんだ付けタイプ 1456_lu_4_3 はんだ付端子40P+コネクタカバー 形C500-CE401
圧着タイプ 1456_lu_4_3 圧着式端子40P+コネクタカバー 形C500-CE402

専用ケーブルおよびコネクタ端子台変換ユニット

商品名称 仕様 形式
端子台接続用 専用接続ケーブル ノーマル配線 ケーブル長:0.5m 形XW2Z-050B
ケーブル長:1.0m 形XW2Z-100B
ケーブル長:1.5m 形XW2Z-150B
ケーブル長:2.0m 形XW2Z-200B
ケーブル長:3.0m 形XW2Z-300B
ケーブル長:5.0m 形XW2Z-500B
コネクタ端子台
変換ユニット
スリムタイプ 40ピン M3ねじ端子台タイプ 形XW2D-40G6