デジタルタコメータ(DIN48×48)
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
H7CX-R□-Nは、2023年3月末に受注終了を予定しています。後継機種H7CCに置換いただくための必要な情報を紹介します
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| H7CX-R11-N | 48×48mm 11Pソケットタイプ 6桁 AC電源 接点出力1c |
|
| H7CX-R11D1-N | 48×48mm 11Pソケットタイプ 6桁 DC電源 接点出力1c |
|
| H7CX-R11W-N | 48×48mm 11Pソケットタイプ 6桁 AC電源 接点出力1c+1a |
|
| H7CX-R11WD1-N | 48×48mm 11Pソケットタイプ 6桁 DC電源 接点出力1c+1a |
|
| P2CF-11 | 丸形ソケット 11ピン 表面接続 |
|
| P2CF-11-E | 丸形ソケット 11ピン 表面接続 フィンガープロテクト構造 |
|
| P3G-08 | 丸形ソケット 8ピン 裏面接続 |
|
| P3GA-11 | 丸形ソケット 11ピン 裏面接続 |
|
| Y92F-30 | 埋込み取りつけ用アダプタ |
|
| Y92P-CXC6B | フロントパネル 6桁タイプ ブラック |
|
| Y92P-CXC6G | フロントパネル 6桁タイプ ライトグレー |
|
| Y92P-CXC6S | フロントパネル 6桁タイプ ホワイト |
|
| Y92S-29 | 防水パッキン |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。