機種構成
| 種類 | 機能 | 外部接続 | 設定 | 表示桁数 | 出力 | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タコメータ | タコメータ | ソケット
(11ピン) |
1段設定
(1入出力) |
6桁 | 接点出力(1c) | AC100~240V | 形H7CX-R11-N |
| AC24V/DC12~24V | 形H7CX-R11D1-N | ||||||
| 1段設定
(2入出力) |
接点出力(1c+1a) | AC100~240V | 形H7CX-R11W-N | ||||
| AC24V/DC12~24V | 形H7CX-R11WD1-N |
注. 形式により搭載する機能は異なります。ご注文の際は、詳細仕様をご確認ください。
コーティングなどカタログ掲載以外の仕様も製作可能です。当社営業担当までお問い合わせください。
オプション(別売)
フロントパネル(交換用)
| 形式 | カラー | 適用カウンタ |
|---|---|---|
| 形Y92P-CXC4G | ライトグレー(5Y7/1) | 4桁タイプ |
| 形Y92P-CXC4S | ホワイト(5Y9.2/0.5) | |
| 形Y92P-CXC4B | ブラック(N1.5) | |
| 形Y92P-CXC6G | ライトグレー(5Y7/1) | 6桁タイプ |
| 形Y92P-CXC6S | ホワイト(5Y9.2/0.5) | |
| 形Y92P-CXC6B | ブラック(N1.5) |
注1. パネル取りつけ時のパネル面のカラーを変更できます。出荷時はブラック(N1.5)が取りつけられています。
注2. 交換用フロントパネルには「COUNTER」と印刷されています。
軟質カバー
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92A-48F1 |
硬質カバー
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92A-48 |
埋込み取りつけ用アダプタ
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92F-30 | 端子台タイプには付属しています。 |
| 形Y92F-45 | DIN72×72mmの機器(パネルカット68×68mm)の置換用にご使用ください。 |
防水パッキン
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92S-29 | 端子台タイプには付属しています。 |
接続ソケット
| 形式 | 種類 | 接続可能形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 形P2CF-11 | 表面接続ソケット | 形H7CX-□11□-N | |
| 形P2CF-11-E | 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ) |
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。 |
|
| 形P3GA-11 | 裏面接続ソケット | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご使
用になることにより、フィンガープロテクトが 可能です。 |
端子カバー(裏面接続ソケット 形P3GA-11用)
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92A-48G |