定格

種類 タコメータ
形式 形H7CX-R11□-N 形H7CX-R11W□-N
入力モード 1入力のみ 2入力のみ
定格 電源電圧*1 ・AC100~240V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz/DC12~24V
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%)
消費電力 約9.4VA(AC100~240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)、約3.7W(DC12~24V)
取りつけ方法 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
外部接続方法 11ピンソケット
保護構造 IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形 Y92S-29使用時)
入力信号 カウント、ホールド カウント1、カウント2
パルス計測方式 タコメータモード(周期計測) AMD互換モード(連続計測) タコメータモード(周期計測)
最高計数速度 30Hz
(最小パルス
幅16.7ms)
10kHz
(最小パルス
幅0.05ms)
―― 30Hz
(最小パルス幅16.7ms)、
5kHz
(最小パルス幅0.1ms)
の切替
最小入力信号幅 ―― 10ms 1ms ――
計測範囲 0.001~30.00Hz 0.001Hz~10kHz 0.026~999999s 0.003~999999s 0.01~5kHz
サンプリング周期 最小200ms 連続(最小10ms間隔) 最小200ms
表示リフレッシュ周期 ・入力パルスが 5Hz以上のとき
 平均機能未使用時:200ms
 平均機能使用時:200×平均回数(ms))
・入力パルスが 5Hz未満のとき
 平均機能未使用時:入力パルス周期の最大2倍
 平均機能使用時:(入力パルス周期×平均回数)の最大2倍
計測精度 ±0.1%F.S.±1digit以下(at23±5℃)
出力モード 上下限/範囲/上限/下限 上限/下限
オートゼロ時間 0.1~999.9s(タコメータモード時のみ)
起動補償タイマ 0.0~99.9s
平均機能 単純平均/移動平均選択可能、回数:OFF/2回/4回/8回
プリスケール機能 0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
小数点設定 下3桁
センサ待ち時間 290ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
入力 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力
 短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)
 短絡時残留電圧 : 3V以下
 開放時インピーダンス : 100kΩ以上
電圧入力
 “H”レベル : DC4.5~30V
 “L”レベル : DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
ホールド 最小入力信号幅:20ms ――
外部機器への供給電源 DC12V(±10%) 100mA
※詳しくは、「使用上の注意」をご覧ください。
制御出力 接点出力  AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
表示方式 *2 7セグメントネガLCD
文字高計測値:10mm(赤色)、比較値:6mm(緑色)
桁数 6桁 0~999999
停電記憶方式 EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
使用周囲温度 -10~+55℃(密着取りつけ時:-10~+50℃)(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲 -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度 25~85%
ケース外装 ブラック(N1.5)

*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。DC仕様のリップル含有率は20%以下。
*2. 電源ON時のみ表示します。無通電時は表示しません。

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、非連続接点間
耐電圧 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~24Vタイプは、AC1,000V)
制御出力と電源、入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧 電源端子間:3.0kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、1.5kV)
耐ノイズ 電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs、立ち上がり 1ns)
静電気耐力 8kV(誤動作)、15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各 2h
誤動作 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各 10min
衝撃 耐久 300m/s2 3軸各方向 各3回
誤動作 100m/s2 3軸各方向 各3回
寿命 機械的寿命:1,000万回以上
電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) *
質量 約110g(本体のみ)

*電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

抵抗負荷

誘導負荷

適用規格

安全規格 cULus(またはcURus):UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
B300 PILOT DUTY
1/4HP AC120V、 1/3HP AC240V、 3A 抵抗負荷
EMC (EMI):EN61326-1 *2
放射妨害電界強度:EN55011 Group 1 classA
雑音端子電圧:EN55011 Group 1 classA
(EMS):EN61326-1 *2
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2:4kV 接触、8kV 気中
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3:10V/m AM変調(80MHz~1GHz)、10V/m パルス変調(900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6:10V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4:2kV 電源線、1kV I/O信号線
サージイミュニティ:EN61000-4-5:1kV 線間(電源線、出力線)、2kV 大地間(電源線、出力線)
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11:0.5周期、 100%(定格電圧)

*1. 形H7CX-R11□の適用規格は下記のようになります。
   cUL(Listing):オムロン形P2CF(-E)ソケットをお使いの場合
   cUR(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

入出力機能

入力機能 カウント、カウント1、カウント2 計数信号を取り込みます。
ホールド ・ 計測値、 出力を保持(ホールド)します。
・ ホールド中は、 ホールド表示が点灯します。 *
出力機能 OUT 比較値に達したとき指定の出力モードに応じた出力を出します。

*ホールド機能については、カタログをご覧ください。

・リセット信号を入力してから出力がOFFするまでの出力遅れ時間は下記のようになります。(参考値)

リセット最小信号幅 出力遅れ時間
1ms 0.8~1.2ms
20ms 15~25ms

従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「ベスト制御機器オムロン(Web版)」をご覧ください。