(単位:mm)
タコメータ本体
形H7CX-R□-N
アダプタ装着時の寸法(アダプタ・防水パッキンは別売です)
形H7CX-R□-N
パネルカット
標準パネルカットは下図のとおりです。(DIN43700準拠)
注1. 取りつけパネルの板厚は1 ~ 5mmが適当です。
注2. アダプタのフック側方向への取りつけ間隔は、作業性を考慮すると15mm以上(パネルカット間隔60mm以上)空けることを推奨します。
注3. 横方向の密着取りつけが可能です。埋め込み取りつけアダプタはフックのない面が横になるよう取りつけてください。ただし、密着取りつけ時は、耐水性が失われます。
ソケット取りつけ時の寸法
形H7CX-R□-N
*DINレールの種類により異なります。(参考値)
従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「ベスト制御機器オムロン(Web版)」をご覧ください。