無線仕様
| 通信方式 | 単信方式(半二重) |
|---|---|
| 使用周波数 | 348.5625~348.8000MHz |
| 通信チャネル数 | 20 |
| チャネル選択方式 | 固定/簡易MCA(コマンドによる設定) |
| 通信速度 | 2400bit/s |
| 通信構成 | 1:N(N:最大50台) |
| 送信時間制限 | なし |
| 空中線電力 | 0.1W/1W切り換え |
| 伝送期待距離 | 郊外:1km(0.1W時 0.5km) 屋外見通し:3km(0.1W時 2km) (ただし、周囲の電波環境により短くなる場合があります) |
| データスクランブル | オリジナル方式 |
| 中継段数 | 最大5段 |
| 誤り制御 | CRCエラー検出+リトライ(3回) |
| 適合規格 | RCR STD-44(小エリア無線 アナログ方式) |
有線仕様
| 上位接続端末 | DTE |
|---|---|
| インターフェース | RS-232C準拠 |
| 本体側/HR22-12WTRA-20PC : ヒロセ電機製 ケーブル側/HR22-12WTPA-20SC : ヒロセ電機製(電源コネクタと共通) |
|
| 通信方式 | 調歩同期式 |
| 通信速度 | 9600bit/s |
| フロー制御 | RS/CS |
| 入出力バッファ | 入力512バイト、出力512バイト |
環境仕様
| 使用温度範囲 | −20~+43℃(屋外直射日光下) −20~+50℃(屋内)(ただし、氷結しないこと) |
|---|---|
| 使用湿度範囲 | 25~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | −35~+70℃ |
| 保存湿度範囲 | 25~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IEC規格 IP65 |
電源仕様
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | |
|---|---|---|
| 消費電流 | 12V | 0.1W時 310mA(受信待機時 55mA) 1W時 600mA |
| 24V | 0.1W時 140mA(受信待機時 35mA) 1W時 260mA |
|