エリアをカバーする長距離通信を実現

RS-232Cを無線で伝達するワイヤレスモデムで郊外1kmの長距離伝送を実現。設備の状態監視や管理を容易にします。

中継機能により、さらに通信距離の延長が可能。中継機は子機として利用でき、最大5段まで設置できます。

安定したデータ伝送を行うMCA機能

電波環境の良い周波数を選択して無線回線を接続するチャネル自動選択機能(MCA機能)を搭載。安定したデータ伝送を可能にします。

屋外設置可能な保護ケース入り

柱上設置など屋外設置に対応する防水構造の本体、さらに保護ケース入りですから、防水付帯工事不要で取付けを簡単にします。

通信距離に応じて送信出力切り換え可能

他システムへの干渉を低減します。
0.1W時には消費電流も少なくできます。