規格/EC指令

適合EC指令・規格

・機械指令
・低電圧指令
・EN50047 
・EN60204-1
・EN ISO 14119
・GS-ET-15

認証規格

認証機関 規格 ファイルNo.
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証) *1
UL *2 UL508、CSA C22.2 No.14 E76675
CQC(CCC) *3 GB/T14048.5 お問い合わせください。

*1. お問い合わせください。
*2. ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
*3. 認証形式については、当社までお問い合わせください。

安全規格認証定格

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)

使用カテゴリ AC-15 DC-13
定格作動電流(Ie) 0.75A 0.27A
定格作動電圧(Ue) 240V 250V

注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。

UL/CSA(UL508/CSA C22.2 No.14)

C300

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V 2.5A 15 1.5 1,800 180
AC240V 7.5 0.75

Q300

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
DC125V 2.5A 0.55 0.55 69 69
DC250V 0.27 0.27

性能

保護構造 *1 IP67 (EN60947-5-1)
耐久性 *2 機械的 1,000万回以上
電気的 100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)
15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷 ) *3
許容操作速度 1mm~0.5m/s
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
接触抵抗 *5 300mΩ以下 (ケーブル1m付き)、500mΩ以下 (ケーブル3m付き)、
700mΩ以下 (ケーブル5m付き)
最小適用負荷 *4 DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)
定格絶縁電 圧 (Ui) 250V
定格周波数 50/60Hz
感電保護クラス Class Ⅰ (アース線付き)
汚染度 (使用環境) 汚染度3 (EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(EN60947-5-1)
同極端子間 2.5kV
異極端子間 4kV
各端子とアース間 4kV
絶縁抵抗 同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間
100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
接点ギャップ 最小2×2mm
振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.75mm
衝撃 耐久 1,000m/s2 以上
誤動作 300m/s2 以上
条件付き短絡電流 100 A (EN60947-5-1)
定格開放熱電流 〈Ith〉 2.5 A (EN60947-5-1)
使用周囲温度 -30~+70 °C (ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下
ケーブル UL Style 2464 AWG22 仕上り外径8.3mm
質量 約190g(形D4F-102-1R ケーブル1m付きの場合)
約220g(形D4F-120-1R ケーブル1m付きの場合)

注1. 上記は初期における値です。
2. 一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*3. 1A/AC125Vを2回路以上通電しないでください。
*4. この値は開閉頻度、環境条件、信頼水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
*5. 測定条件:DC5~8V、0.1A 電圧降下法による。