(単位:mm)
ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)
形D4F-□20-□R
形D4F-□20-□R
ローラ・プランジャ形(金属ローラ)
形D4F-□02-□R
形D4F-□02-□R
ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)
形D4F-□20-□D
形D4F-□20-□D
ローラ・プランジャ形(金属ローラ)
形D4F-□02-□D
形D4F-□02-□D
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
スロー・アクション(1NC/1NO)、(2NC)、(2NC/2NO)、(4NC)
注. 2極以上(2NC、2NC/2NO、4NC)の接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. NC接点(11-12、21-22、31-32、41-42)が開路するまでの最大荷重です。
*2. NC接点(11-12、21-22、31-32、41-42)が閉路するまでの最小荷重です。
*3. 参考値です。
*4. EN81、EN115に準拠して使用される場合は、最小30゜、2.8mmになります。