適合EN規格
| 規格 |
|---|
| E61326 EN60529 UL61010-1 |
定格
| 定格電圧 | DC 12~24V | ||
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の90~110% | ||
| 消費電流 | 電源電圧12V | 200mA以下 | |
| 電源電圧24V | 100mA以下 | ||
| 入力レベル | スタティック入力 | 正論理 | [H]: 9.6V~電源電圧 [L]: 0~3V |
| 負論理 | [H]: 4V~電源電圧 [L]: 0~1.5V | ||
| ダイナミック入力 | 正論理 | [H]: 4V~電源電圧 [L]: 0~1.5V | |
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -25~+65°C(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
注. 接続機器の出力は、NPNオープンコレクタタイプをご使用ください。ただし、データ信号は正論理、ストローブ信号は負論理です。
性能
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC 500Vメガにて)(各端子部と取りつけパネル間) |
|---|---|
| 耐電圧 | AC 1,000V 50/60Hz 1分(各端子部と取りつけパネル間) |
| 耐ノイズ * | 電源端子:±500V(ノーマルモード)、±1,500V(コモンモード) I/Oケーブル:±800V(指定ケーブル使用の場合) |
| 振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 5分×10掃引 |
| 衝撃(誤作動) | 300m/s2 X,Y,Z,6方向 各3回 |
| 保護構造 | IP40(フロントパネルのみ) |
*インパルス条件
立ち上がり時間:1ns+10%以下
パルス幅:100ns、1μs
周波数:100Hz
極性:正・負
指定ケーブル:形G79-100C(オムロン)