定格
| 定格電圧 | DC 24V | ||
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の90~110% | ||
| 消費電流 (1ユニットあたり) | 形M7E-08(DC 24Vにて) 赤: 120mA以下 緑: 160mA以下 | ||
| 形M7E-12(DC 24Vにて) 赤: 200mA以下 緑: 330mA以下 赤/緑(橙点灯): 330mA以下 | |||
| 形M7E-20(DC 24Vにて) 赤: 420mA以下 緑: 500mA以下 赤/緑(橙点灯): 500mA以下 | |||
| 入力レベル | 負論理 | 標準 | 「H」: +4V~電源電圧 「L」: 0V~+1.5V |
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -25~+70°C(ただし、氷結しないこと) | ||
性能
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC 500Vメガにて)(各端子部と取りつけパネル間) |
|---|---|
| 耐電圧 | AC 500V 50/60Hz 1分(各端子部と取りつけパネル間) |
| 耐ノイズ* | 電源端子 : ±500V 入力端子 : ±500V(ノーマルモード)、±1,500V(コマンモード) |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅0.75mm |
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 |
| 保護構造 | パネル表面にでる部分 IP40 |
注. 上記は初期における値です。
*(インパルス条件)
立上り時間:1ns+10%以下
パルス幅:100ns、1μs
極性:正、負、電源周波数に非周期、繰り返し周波数100Hz