使用上の注意
使用場所について
・有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)、強いアルカリ、強酸性物質または腐食性ガスの侵入しない場所、直射日光の当たらない場所および水、油のかからない場所でご使用ください。
・規定以上の過度な振動、衝撃が加わらない場所でご使用ください。
配線について
・配線は裏面のカバーを取りはずし、端子台、またはコネクタに正しく接続してください。なおこの時、配線クズが表示ユニット内に残らないようにしてください。
・形B7A リンクターミナルを接続する場合以外の接続においては、配線の長さは5m以内でお使いください。
取りつけについて
表示ユニットを箱状の取りつけ板へ取りつけられる場合、放熱効果を向上させるため取りつけ板の裏面、上部にスリットなどの放熱対策を行ってください。密閉状態ですと表示器の耐久性低下の原因となります。
接続ケーブル
80mmタイプに形G79ケーブル(形XG4M-2030/形XG4M-2030-T)を取りつける場合は、ロックレバーⅡ 形XG4Z-0002が使えます。