表示ユニット本体

文字高さ 80mmタイプ

表示内容 形状 タイプ 表示色 形式
10進表示 フロントマウント 1143_lu_1_1 負論理 形M7E-08DRN2
形M7E-08DGN2
16進表示 フロントマウント 1143_lu_1_2 形M7E-08HRN2
形M7E-08HGN2

文字高さ 120mmタイプ

表示内容 形状 タイプ 表示色 形式
10進表示 リアマウント 1143_lu_2_1 負論理 形M7E-12DRN1
形M7E-12DGN1
赤/緑/橙 形M7E-12DKN1
フロントマウント 1143_lu_2_2 形M7E-12DRN2
形M7E-12DGN2
赤/緑/橙 形M7E-12DKN2
16進表示 リアマウント 1143_lu_2_3 形M7E-12HRN1
形M7E-12HGN1
赤/緑/橙 形M7E-12HKN1
フロントマウント 1143_lu_2_4 形M7E-12HRN2
形M7E-12HGN2
赤/緑/橙 形M7E-12HKN2

文字高さ 200mmタイプ

表示内容 形状 タイプ 表示色 形式
10進表示 リアマウント 1143_lu_3_1 負論理 形M7E-20DRN1
形M7E-20DGN1
赤/緑/橙 形M7E-20DKN1
16進表示 リアマウント 1143_lu_3_2 形M7E-20HRN1
形M7E-20HGN1
赤/緑/橙 形M7E-20HKN1

オプション(別売)

ハーネスコネクタ

寸法 形式
70mm 形M7E-WH0111A
500mm 形M7E-WH0511A
1,000mm 形M7E-WH1011A