A22NE-PD プッシュインPlus端子台タイプ

安全規格認証定格

・UL508(File No.E76675), CSA C22.2 No.14
 5A 125VAC、3A 250VAC B300
・TÜV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-
   (EN60947-5-5)
 AC-15 3A 125VAC
 DC-13 1A 30VDC
・CCC(GB/T14048.5)
 AC-15 3A 125VAC
 DC-13 1A 30VDC

準用規格

UL1059、UL486E
注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。

認証規格

認証機関 規格 ファイル№
UL * UL508、 C22.2 No.14 E76675
TÜV SÜD EN60947-5-1 (直接開路動作認証)、EN60947-5-5 お問い合わせください。
CQC(CCC) GB/T14048.5 お問い合わせください。

注. NC接点側のみ直接開路動作を持っています。
*ULでCSA C22.2 №14規格の認証を取っています。

定格

接点(一般負荷用)

定格絶縁電圧
(V)
定格通電電流
(A)
定格電圧
(V)
定格電流(A)
AC15
(誘導負荷)
AC12
(抵抗負荷)
DC13
(誘導負荷)
DC12
(抵抗負荷)
250V 5A AC30 ― ― ― ―
AC125 3A 5A ― ―
AC250 1.5A 3A ― ―
DC30 ― ― 1A 2A
DC125 ― ― 0.22A 0.4A
DC250 ― ― 0.1A 0.2A

注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作頻度:20回/min(セット・リセットで1回)
 2. 最小適用負荷
  DC5V、1mA 抵抗負荷
  使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。

LEDランプ(形A22NZ-L-RC)

定格電圧 使用電圧 電流値
24V AC/DC 24V AC/DC ±10% 約12mA

性能

種類 ターンリセット プルリセット
非照光タイプ 照光タイプ 非照光タイプ 非照光タイプ
(IP69Kタイプ)
形A22NE-□-PD□□-N-□ 形A22NE-M-PD□□-C-□ 形A22NE-MP-PD□□-N-□ 形A22NE-MP-PD□□-N-69K
許容操作
ひん度
機械的 30回/分以下(セット・リセットで1回)
電気的 30回/分以下(セット・リセットで1回)
絶縁抵抗 *1 100MΩ以上(DC500Vメガ)
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 *1 AC2,000V 50/60Hz 1分間(初期値)
異極端子間 AC2,000V 50/60Hz 1分間(初期値)
各端子とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1分間(初期値)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
衝撃 誤動作 最大250m/s2(接点開離1ms以内)
耐久性 機械的 30万回以上(セット・リセットで1回) 10万回以上
(セット・リセットで1回)
電気的(AC24V、
100mA、抵抗負荷)
25万回以上(セット・リセットで1回) 10万回以上
(セット・リセットで1回)
電気的(AC250V、
3A、抵抗負荷)
10万回以上(セット・リセットで1回)
使用周囲温度 *2 -20~+70℃ -20~+55℃ -20~+70℃ -20~+70℃*3
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 *2 -40~+70℃
保護構造 *4 IP65耐油形 IP65 IP65耐油形 IP69K
感電保護クラス ClassⅡ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度(使用環境) 汚染度3(EN 60947-5-1)
最小直接開路動作ストローク 11mm
最小直接開路動作力 45N
条件付き短絡電流 100A(EN 60947-5-1)
質量
(φ40操作部2NC/2NOの場合)
約95g 約95g 約125g 約135g

*1. 照光部の同極端子間は、LEDを装着しない状態とします。
*2. ただし、氷結、結露のないこと。
*3. JIS D 5020のIP□9K試験条件で80℃対応。
*4. パネル前面からの保護構造です。

動作特性

項目 ターンリセット
照光/非照光タイプ
プルリセット
非照光タイプ 非照光タイプ(IP69Kタイプ)
全体の荷重(TTF) 最大45N 最大60N 最大70N
復帰に必要な力(RF) 最大0.25N・m * 最大60N 最大70N
全体の動き(TT) 10±1mm 5.5±1mm

*回転トルク値です。

端子配置図/BOTTOM VIEW

端子接続図

A22NE-P プッシュインPlus端子台タイプ

安全規格認証定格

・UL508(File No.E76675), CSA C22.2 No.14
 6A 240VAC、10A 120VAC
・TÜV(EN60947-5-1)-直接開路動作認証-
   (EN60947-5-5)
 AC-15 3A 240VAC
 DC-13 4A 24VDC
・CCC(GB/T14048.5)
 AC-15 3A 240VAC
 DC-13 4A 24VDC

準用規格

UL1059、UL486E(プッシュインPlus端子台タイプ)
注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。

認証規格

認証機関 規格 ファイル№
UL * UL508、 C22.2 No.14 E76675
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証)、EN60947-5-5 お問い合わせください。
CQC(CCC) GB/T14048.5 お問い合わせください。

注. NC接点側のみ直接開路動作を持っています。
*ULでCSA C22.2 №14規格の認証を取っています。

定格

接点(一般負荷用)

定格絶縁電圧
(V)
定格通電電流
(A)
定格電圧
(V)
定格電流(A)
AC15
(誘導負荷)
AC12
(抵抗負荷)
DC13
(誘導負荷)
DC12
(抵抗負荷)
600 10 AC24 10 10 --- ---
AC120 6 10
AC240 3 6
AC380 1.9 2
AC440 1.6 2
DC24 --- --- 4 8
DC120 1.1 2.2
DC240 0.55 1.1

注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作頻度:30回/min(セット・リセットで1回)
 2. 最小適用負荷
  DC5V、10mA 抵抗負荷
  使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。

LEDランプ

定格電圧 使用電圧 電流値
6V AC/DC 6V AC/DC ±10% 約11mA
12V AC/DC 12V AC/DC ±10% 約12mA
24V AC/DC 24V AC/DC ±10% 約12mA
100V AC 100V AC ±10% 約12mA
110V AC 110V AC ±10%
120V AC AC100V~AC130V
200V AC 200V AC±10% 約12mA
220V AC 220V AC ±10%
230V AC 230V AC ±10%
240V AC AC220V~AC250V

性能

動作機能 ターンリセット プルリセット
非照光タイプ 照光タイプ 非照光タイプ
形A22NE-□-P□□□-N 形A22NE-M-P□□□-□ 形A22NE-MP-P□□□-N 形A22NE-MP-P□□□-N-69K
許容操作
ひん度
機械的 30回/分以下(セット・リセットで1回)
電気的 30回/分以下(セット・リセットで1回)
絶縁抵抗 *1 100MΩ以上(DC500Vメガ)
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子
間 *1
AC2,500V 50/60Hz 1分間(初期値)
各端子と
アース間
AC2,500V 50/60Hz 1分間(初期値)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
衝撃 誤動作 最大250m/s2(接点開離1ms以内)
耐久性 機械的 30万回以上(セット・リセットで1回) 10万回以上
(セット・リセットで1回)
電気的 30万回以上(セット・リセットで1回) 10万回以上
(セット・リセットで1回)
使用周囲温度 *2 -20~+70℃ -20~+55℃ -20~+70℃ -20~+70℃*3
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 *2 -40~+70℃
保護構造 *4 IP65耐油形*5 IP65 P65耐油形*5 IP69K
感電保護クラス ClassⅡ
PTI
(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境) 汚染度3(EN 60947-5-1)
最小直接開路動作
ストローク
11mm
最小直接開路
動作力
45N
条件付き短絡電流 100A(EN 60947-5-1)
質量(φ40操作部
1NC/1NOの場合)
約55g 約60g 約85g 約115g

*1. 点灯ユニットの同極端子間は、LEDを装着しない状態とします。照光タイプの100~200V仕様の点灯ユニットには適応しません。
*2. ただし、氷結、結露のないこと。
*3. JIS D 5020のIP□9K試験条件で80℃対応。
*4. パネル前面からの保護構造です。
*5. コントロールボックス組込み時もIP65ですが、耐油形ではありません。

動作特性

項目 ターンリセット プルリセット
照光/非照光タイプ 非照光タイプ 非照光タイプ(IP69Kタイプ)
全体の荷重(TTF) 最大45N 最大60N 最大70N
復帰に必要な力(RF) 最大0.25N・m * 最大60N 最大70N
全体の動き(TT) 10±1mm 5.5±1mm 5.5±1mm

端子配置図/BOTTOM VIEW

端子接続図

2接点スイッチユニットの各端子配線図

A22E ねじ端子台タイプ

安全規格認証定格

・UL、cUL(File No.E41515)6A 220VAC、10A 110VAC
・TÜV(EN60947-5-1)(低電圧指令)3A 220VAC
・CCC(GB14048.5)3A 240VAC、1.5A 24VDC

認証規格

認証機関 規格 ファイル№
UL *1 UL508、 C22.2 No.14 E41515
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証)、EN60947-5-5 お問い合わせください。
CQC(CCC) GB/T14048.5 2003010303070635
KOSHA *2 EN60947-5-1 お問い合わせください。

注1. NC接点側のみ直接開路動作を持っています。
 2. ヒューズは内蔵されていません。
*1. ULでCSA C22.2 №14規格の認証を取っています。
  スイッチユニット、点灯ユニット単体で取得しています。
*2. 一部形式が認証を受けています。

定格

接点(一般負荷用)

定格通電電流(A) 定格電圧(V) 定格電流(A)
AC15
(誘導負荷)
AC12
(抵抗負荷)
DC13
(誘導負荷)
DC12
(抵抗負荷)
10 AC24 10 10 ― ―
AC110 5 10
AC220 3 6
AC380 2 3
AC440 1 2
DC24 ― ― 1.5 10
DC110 0.5 2
DC220 0.2 0.6
DC380 0.1 0.2

注1. 定格電流の値は、NECA C4520の試験条件により判定しております。
  上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作頻度:20回/min
 2. 最小適用負荷DC5V 10mA

接点(微小負荷用)

定格 DC30V 100mA(抵抗負荷)
最小適用負荷 DC5V 1mA

LEDランプ

定格電圧 使用電圧 電流値
6V AC/DC 6V AC/DC±5% 約8mA
12V AC/DC 12V AC/DC±5%
24V AC/DC 24V AC/DC±5%

減圧照光

定格電圧 定格電流 使用電圧 適合ランプ
(BA9S/13□金)
110V AC 8mA 100V AC
(95~115V)
LEDランプ
形A22-24A□
220V AC 200V AC
(190~230V)

性能

種類 ターンリセット プルリセット
非照光タイプ 照光タイプ 非照光タイプ
許容操作ひん度 機械的 30回/min.(セット・リセットで1回)
電気的 30回/min.(セット・リセットで1回)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC2,500V 50/60Hz 1min.
各端子とアース間 AC2,500V 50/60Hz 1min.
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
衝撃 耐久 1000m/s2
誤動作 最大250m/s2(接点開離 1ms以内)
耐久性 機械的 30万回以上(セット・リセットで1回)
電気的 30万回以上(セット・リセットで1回)
使用周囲温度 *1 -20~+70℃ -20~+55℃ -20~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -40~+70℃
保護構造 IP65耐油形*2*3 IP65 *2 IP65耐油形*2*3
感電保護クラス Class Ⅱ
PTI(トラッキング) 175
汚染度 汚染度3(EN60947-5-1)
最小直接開路動作ストローク 11mm
最小直接開路動作力 45N
条件付き短絡電流 100A(EN 60947-5-1)
質量(φ40 操作部1NC/1NOの場合) 約65g 約80g 約100g

*1. 氷結、結露のないこと
*2. パネル前面からの保護構造です。
*3. コントロールボックス組込み時もIP65ですが、耐油形ではありません。

動作特性

項目 ターンリセット プルリセット
全体の荷重(TTF) 最大44.1N 最大58.8N
復帰に必要な力(RF) 最大0.25N・m * 最大58.8N
全体の動き(TT) 10±1mm 5.5±1mm

*回転トルク値です。

端子配置図/BOTTOM VIEW

端子接続図

2接点スイッチユニットの各端子配線図