【事故防止・安定稼働】使用場面に応じた機能性で、不具合を徹底抑制
ロックレバー連動接点
A22NE-PDシリーズ
取付不良を検知し、非常時の不作動トラブルゼロへ
ロックレバーのスライド操作が不十分だった場合、いざという時に操作部を押しても適切に作動しない恐れがあります。
ロックレバー連動接点機能は、ロックレバーのスライド操作が不十分であれば、操作部が押されていない状態で、本来NCの接点がNOの状態となり、接点の状態から異常を検出することができます。
※上記はNC接点の場合です。ロックレバーに連動するのは、すべての接点です。NO接点の場合も接点状態が反転します。
重大事故に繋がる機械設備に
少しの停止遅れも許されない機械設備により確かな安全性をプラス。
プッシュインPlus端子台
A22NE-PD/A22NE-Pシリーズ
稼働時の振動による配線の「ゆるみ」「抜け」を防止
断線による突発停止を防げる上、メンテ工数の削減も可能です。
配線作業の負荷低減にも貢献
イヤホンジャックのような感覚で挿し込むだけ。工具不要で作業の負荷と工数を低減します
IP69Kオプション
A22NE-PD/A22NE-Pシリーズ
過酷な環境に耐える高いシール性
従来のオムロンの非常停止用押ボタンスイッチは標準でIP65を有していましたが、独自技術のゴム設計カバー構造により、あらゆる方向からの高温高圧噴射に耐えるIP69Kを実現しました。
高度な衛生管理が求められる現場に
防水カバーを追加しなくても高温高圧噴射に耐えるため、強力洗浄を行う現場にも安心して設置できます。