表示灯(丸胴形φ16)
形M165-JA-12D/JY-5D、形M16-JG-5D-Sは2025年3月受注終了。一部商品は2023年3月、2024年3月受注終了
※ Web特別価格提供品
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| M165-A | 表示灯 Φ16 正方形 耐油形 はんだ付け端子 |
|
| M165-J | 表示灯 Φ16 長方形 耐油形 はんだ付け端子 |
|
| M165-T | 表示灯 Φ16 丸形 耐油形 はんだ付け端子 |
|
| M16-A | 表示灯 Φ16 正方形 はんだ付け端子 |
|
| M16-A-S | 表示灯 Φ16 正方形 クイックコネクタ端子 |
|
| M16-A-T1 | 表示灯 Φ16 正方形 はんだ付け端子 減圧ユニット付 |
|
| M16-J | 表示灯 Φ16 長方形 はんだ付け端子 |
|
| M16-J-S | 表示灯 Φ16 長方形 クイックコネクタ端子 |
|
| M16-JG-T1 | 表示灯 Φ16 長方形 はんだ付け端子 減圧ユニット付 |
|
| M16-T | 表示灯 Φ16 丸形 はんだ付け端子 |
|
| M16-T-S | 表示灯 Φ16 丸形 クイックコネクタ端子 |
|
| M16-T-T1 | 表示灯 Φ16 丸形 はんだ付け端子 減圧ユニット付 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。