安全規格認定定格
UL、cUL(File No. E41515)
LEDランプ: DC24V max.
注. ソケット部単体で認定取得しています。
定格
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結、結露のないこと) |
|---|---|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH |
| 保存周囲温度 | -25~+65°C(ただし、氷結、結露のないこと) |
高輝度LEDランプ
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 | 内蔵制限抵抗 |
|---|---|---|---|
| DC5V | 8mA | DC5V±5% | 赤、黄、白:300Ω 緑、青、ピュアホワイト:160Ω |
| AC/DC12V | AC/DC12V±5% | 赤、黄、白:1kΩ 緑、青、ピュアホワイト:910Ω | |
| AC/DC24V | AC/DC24V±5% | 2.4kΩ |
性能
クイック・コネクタ部
| 種類 | クイックコネクタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適合推奨電線 | より線0.5mm2または単線Φ 0.8mm | ||||
| 使用可能電線と引張強度 | より線 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
| 単線 | Φ 0.5mm | Φ 0.8mm | Φ 1.0mm | -- | |
| 強度 | 10N | 20N | 30N | 40N | |
| 電線の被覆むき長さ | 10±1mm | ||||
| 準拠規格 | JISC2811工業用端子台 | ||||