形式構成

形式基準

照光部・LED・ケース部・ソケット部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

種類

セット組み合わせ形式

照光部・ランプ部・ケース部・ソケット部をセットにしてお届けします。
組み合わせできない形式もあります。詳しくはお問い合わせください。

形M16-J 長方形

はんだづけ端子

形状 保護構造 IP40 IP66耐油形 照光部の色
記号(色)*1
照光方法
長方形
(形M16-J)
1105_lu_2_1
LED
(減圧
ユニット
なし)
DC 5V 形M16-J①-5D 形M165-J①-5D R(赤) Y(黄)
G(緑) A(青)
W(白)
PY(ピュアイエロー)
PW(ピュアホワイト)
AC/DC12V 形M16-J①-12D 形M165-J①-12D
AC/DC24V 形M16-J①-24D 形M165-J①-24D

*1. 形式①の部分に記載の記号が入ります。

形M16-A 正方形

はんだづけ端子

形状 保護構造 IP40 IP66耐油形 照光部の色
記号(色)*1
照光方法
正方形
(形M16-A)
1105_lu_3_1
LED
(減圧
ユニット
なし)
DC 5V 形M16-A①-5D 形M165-A①-5D R(赤) Y(黄)
G(緑) A(青)
W(白)
PY(ピュアイエロー)
PW(ピュアホワイト)
AC/DC12V 形M16-A①-12D 形M165-A①-12D
AC/DC24V 形M16-A①-24D 形M165-A①-24D

*1. 形式①の部分に記載の記号が入ります。

形M16-T 丸形

はんだづけ端子

形状 保護構造 IP40 IP66耐油形 照光部の色
記号(色)*1
照光方法
丸形
(形M16-T)
1105_lu_4_1
LED
(減圧
ユニット
なし)
DC 5V 形M16-T①-5D 形M165-T①-5D R(赤) Y(黄)
G(緑) A(青)
W(白)
PY(ピュアイエロー)
PW(ピュアホワイト)
AC/DC12V 形M16-T①-12D 形M165-T①-12D
AC/DC24V 形M16-T①-24D 形M165-T①-24D

注. ネオンランプはセット組合せ発注形式はありません。単品発注形式でお求めください。
*1. 形式①の部分に記載の記号が入ります。

ユニット形式

照光部とケース部を組み合わせてお届けします。

照光部ユニット

形状 分類 形式
1105_lu_5_1 IP40 長方形(2方向ガード) 形A16-J□M
正方形(2方向ガード) 形A16-A□M
丸形(突形) 形A16-T□M
IP66耐油形 長方形(2方向ガード) 形A165-J□M
正方形(2方向ガード) 形A165-A□M
丸形(突形) 形A165-T□M

①の中に下記記号が入ります。

記号 色 備考
R 赤 LED専用
Y 黄
PY ピュアイエロー
A 青
W 白*
GY 緑

*LEDの発光色が白またはピュアホワイトの場合に使用します。

ソケット部ユニット(LED)

形状 分類 形式
1105_lu_8_1 はんだづけ端子 形M16-①-②

減圧照光付ソケット部ユニット(はんだづけ端子)

形状 分類 形式
1105_lu_9_1 AC/DC100/110V 形M16-①-T1

注. 内蔵LEDはAC/DC24Vです。

クイックコネクタ ソケット部ユニット

形状 分類 形式
1105_lu_10_1 照光 減圧照光機能なし 形M16-①-②-S
減圧照光機能あり
注.
AC/DC 100/110V 形M16-①-T1-S
AC/DC 200/220V 形M16-①-T2-S

注. 100Vタイプおよび200VタイプともLEDはAC/DC24Vが内蔵されています。

①②の中に下記記号が入ります。

①

記号 色
R 赤
Y 黄
A 青
W 白
G 緑

②

記号 種類 使用電圧
5D LED DC5V
12D AC/DC12V
24D AC/DC24V

単品形式

照光部・ランプ部・ケース部・ソケット部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

照光部

LED用

シール性 IP40 IP66耐油形
形状 長方形
1105_lu_13_1
正方形
1105_lu_13_2
丸形
1105_lu_13_3
長方形
1105_lu_13_1
正方形
1105_lu_13_2
丸形
1105_lu_13_3
操作部の色
赤 形A16L-JR 形A16L-AR 形A16L-TR 形A165L-JR 形A165L-AR 形A165L-TR
黄 形A16L-JY 形A16L-AY 形A16L-TY 形A165L-JY 形A165L-AY 形A165L-TY
ピュアイエロー 形A16L-JPY 形A16L-APY 形A16L-TPY 形A165L-JPY 形A165L-APY ―
緑 形A16L-JGY 形A16L-AGY 形A16L-TGY 形A165L-JGY 形A165L-AGY 形A165L-TGY
白 * 形A16L-JW 形A16L-AW 形A16L-TW 形A165L-JW 形A165L-AW 形A165L-TW
青 形A16L-JA 形A16L-AA 形A16L-TA 形A165L-JA 形A165L-AA 形A165L-TA

*LEDの発光色が白またはピュアホワイトの場合に使用します。

ランプ部

LED

使用電圧 高輝度 1105_lu_15_1
発光色 DC5V AC/DC12V AC/DC24V
赤 形A16-5DSR 形A16-12DSR 形A16-24DSR
黄 形A16-5DSY 形A16-12DSY 形A16-24DSY
緑 形A16-5DSG 形A16-12DSG 形A16-24DSG
白* 形A16-5DSW 形A16-12DSW 形A16-24DSW
青 形A16-5DA 形A16-12DA 形A16-24DA
ピュアホワイト 形A16-5DPW 形A16-12DPW 形A16-24DPW

*照光部の色が白色またはピュアイエローの場合に使用します。

ケース部

形状 分類 形式
1105_lu_17_1 IP40 長方形 形A16-CJM
正方形 形A16-CAM
丸形 形A16-CTM
IP66耐油形 長方形 形A165-CJM
正方形 形A165-CAM
丸形 形A165-CTM

ソケット部

形状 分類 形式
1105_lu_18_1
はんだづけ端子
はんだづけ端子 形M16-0
プリント基板端子 形M16-0P
クイックコネクタ 形M16-S
はんだづけ端子 減圧照光 100V 形M16-T1
クイックコネクタ 100V 形M16-T1-S
200V 形M16-T2-S