Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
A16-A 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 正方形 2方向ガード, IP40 2D / 3D
A16-J 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 長方形 2方向ガード, IP40 2D / 3D
A16-T 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 丸形 突出形, IP40 2D / 3D
A16L-A 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 正方形 2方向ガード, はんだづけ端子, IP40 2D / 3D
A16L-A-2S 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 正方形 2方向ガード, クイックコネクタ, IP40 2D / 3D
A16L-A-T1-1 スイッチ部ユニット(減圧照光付き), LED(AC/DC24V), AC/DC100/110V, 発光色: 青, 1c, はんだづけ端子 2D / 3D
A16L-A-T1-2 スイッチ部ユニット(減圧照光付き), LED(AC/DC24V), AC/DC100/110V, 発光色: 青, 2c, はんだづけ端子 2D
A16L-J 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, IP40 2D / 3D
A16L-J-1P 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, 1c, プリント基板端子, IP40 2D / 3D
A16L-J-2S 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, 2c, クイックコネクタ, IP40 2D / 3D
A16L-J-T1-1 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, LED(AC/DC24V、減圧照光機能内蔵), AC/DC100/110V, 長方形 2方向ガード, 1c, はんだづけ端子, IP40 2D / 3D
A16L-J-T1-2 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, LED(AC/DC24V、減圧照光機能内蔵), AC/DC100/110V, 長方形 2方向ガード, 2c, はんだづけ端子, IP40 2D
A16L-T 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 丸形 突出形, IP40 2D / 3D
A16L-T-2S 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 丸形 突出形, 2c, クイックコネクタ, IP40 2D / 3D
A16L-T-T1-1 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, LED(AC/DC24V、減圧照光機能内蔵), AC/DC100/110V, 丸形 突出形, 1c, はんだづけ端子, IP40 2D / 3D
A16L-T-T1-2 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, LED(AC/DC24V、減圧照光機能内蔵), AC/DC100/110V, 丸形 突出形, 2c, はんだづけ端子, IP40 2D
A16P-3 3連取りつけパネル, A16用 2D / 3D
A16P-5 5連取りつけパネル, A16用 2D / 3D
A165-A 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 正方形 2方向ガード, はんだづけ端子, IP66耐油形 2D / 3D
A165-J 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 長方形 2方向ガード, IP66耐油形 2D / 3D
A165-T 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 丸形 突出形, IP66耐油形 2D / 3D
A165L-A 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 正方形 2方向ガード, IP66耐油形 2D / 3D
A165L-B-1 Φ16 耐油型 照光式 操作部正方形 2D / 3D
A165L-J 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, IP66耐油形 2D / 3D
A165L-J-1P 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 長方形 2方向ガード, 1c, プリント基板端子, IP66耐油形 2D / 3D
A165L-T 押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 照光, 丸形 突出形, はんだづけ端子, IP66耐油形 2D / 3D
A16ZA-5050 スイッチ・ガード, 正方形/丸形用 2D
A16ZJ-5050 スイッチ・ガード, 長方形用 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら