機種一覧

形状
長方形 正方形 丸形
はんだづけ端子/
タブ端子
1101_lu_1_1 形A16□-Jシリーズ 1101_lu_1_2 形A16□-Aシリーズ 1101_lu_1_3 形A16□-Tシリーズ
プリント基板端子 1101_lu_1_4 形A16□-Jシリーズ 1101_lu_1_5 形A16□-Aシリーズ 1101_lu_1_6 形A16□-Tシリーズ
減圧照光
はんだづけ端子/
タブ端子
1101_lu_1_7 形A16□-Jシリーズ 1101_lu_1_8 形A16□-Aシリーズ 1101_lu_1_9 形A16□-Tシリーズ
クイックコネクタ 1101_lu_1_10 形A16□-Jシリーズ 1101_lu_1_11 形A16□-Aシリーズ 1101_lu_1_12 形A16□-Tシリーズ

ボタン色一覧

非点灯時、点灯時のボタン色を示していますが、参考扱いとしてください。
実際の色合いと異なる場合があります。

形式構成

形式基準

操作部・LED(照光タイプのみ)・ケース部・スイッチ部をセットした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

種類

セット組み合わせ形式

操作部・LED(照光タイプのみ)・ケース部・スイッチ部をセットにしてお届けします。
組み合わせできない形式もあります。詳しくはお問い合わせください。

はんだづけ端子

項目 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
操作部の
色記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED
トランスなし
DC5V 形A16L-J①M-5D-1 形A16L-J①A-5D-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)A(青)
W(白)B(黒)*2
PW(ピュアホワイト)*3
AC/DC12V 形A16L-J①M-12D-1 形A16L-J①A-12D-1
AC/DC24V 形A16L-J①M-24D-1 形A16L-J①A-24D-1
非照光 形A16-J①M-1 形A16-J①A-1
2c LED
トランスなし
DC5V 形A16L-J①M-5D-2 形A16L-J①A-5D-2
AC/DC12V 形A16L-J①M-12D-2 形A16L-J①A-12D-2
AC/DC24V 形A16L-J①M-24D-2 形A16L-J①A-24D-2
非照光 形A16-J①M-2 形A16-J①A-2

*1. 形式①の部分に操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
*3. PW(ピュアホワイト)はLEDタイプのみです。

項目 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
操作部の
色記号(色) *1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED
トランスなし
DC5V 形A165L-J①M-5D-1 形A165L-J①A-5D-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)A(青)
W(白)B(黒)*2
PW(ピュアホワイト)*3
AC/DC12V 形A165L-J①M-12D-1 形A165L-J①A-12D-1
AC/DC24V 形A165L-J①M-24D-1 形A165L-J①A-24D-1
非照光 形A165-J①M-1 形A165-J①A-1
2c LED
トランスなし
DC5V 形A165L-J①M-5D-2 形A165L-J①A-5D-2
AC/DC12V 形A165L-J①M-12D-2 形A165L-J①A-12D-2
AC/DC24V 形A165L-J①M-24D-2 形A165L-J①A-24D-2
非照光 形A165-J①M-2 形A165-J①A-2

*1. 形式 □① の部分に操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
*3. PW(ピュアホワイト)はLEDタイプのみです。

項目 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
操作部の色
記号(色) *1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED
トランスなし
DC5V 形A16L-A①M-5D-1 形A16L-A①A-5D-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)A(青)
W(白)B(黒)*2
PW(ピュアホワイト)*3
AC/DC12V 形A16L-A①M-12D-1 形A16L-A①A-12D-1
AC/DC24V 形A16L-A①M-24D-1 形A16L-A①A-24D-1
非照光 形A16-A①M-1 形A16-A①A-1
2c LED
トランスなし
DC5V 形A16L-A①M-5D-2 形A16L-A①A-5D-2
AC/DC12V 形A16L-A①M-12D-2 形A16L-A①A-12D-2
AC/DC24V 形A16L-A①M-24D-2 形A16L-A①A-24D-2
非照光 形A16-A①M-2 形A16-A①A-2

*1. 形式 □① の部分に操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
*3. PW(ピュアホワイト)はLEDタイプのみです。

項目 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED
トランスなし
DC5V 形A165L-A①M-5D-1 形A165L-A①A-5D-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)A(青)
W(白)B(黒)*2
PW(ピュアホワイト)*3
AC/DC12V 形A165L-A①M-12D-1 形A165L-A①A-12D-1
AC/DC24V 形A165L-A①M-24D-1 形A165L-A①A-24D-1
非照光 形A165-A①M-1 形A165-A①A-1
2c LED
トランスなし
DC5V 形A165L-A①M-5D-2 形A165L-A①A-5D-2
AC/DC12V 形A165L-A①M-12D-2 形A165L-A①A-12D-2
AC/DC24V 形A165L-A①M-24D-2 形A165L-A①A-24D-2
非照光 形A165-A①M-2 形A165-A①A-2

*1. 形式 □① の部分に操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
*3. PW(ピュアホワイト)はLEDタイプのみです。

項目 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED
トランスなし
DC5V 形A16L-T①M-5D-1 形A16L-T①A-5D-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)A(青)
W(白)B(黒)*2
PW(ピュアホワイト)*3
AC/DC12V 形A16L-T①M-12D-1 形A16L-T①A-12D-1
AC/DC24V 形A16L-T①M-24D-1 形A16L-T①A-24D-1
非照光 形A16-T①M-1 形A16-T①A-1
2c LED
トランスなし
DC5V 形A16L-T①M-5D-2 形A16L-T①A-5D-2
AC/DC12V 形A16L-T①M-12D-2 形A16L-T①A-12D-2
AC/DC24V 形A16L-T①M-24D-2 形A16L-T①A-24D-2
非照光 形A16-T①M-2 形A16-T①A-2

*1. 形式 □① の部分に操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
*3. PW(ピュアホワイト)はLEDタイプのみです。

項目 モーメンタリ動作
(自己復帰形)
オルタネイト動作
(自己保持形)
操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED
トランスなし
DC5V 形A165L-T①M-5D-1 形A165L-T①A-5D-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)A(青)
W(白)B(黒)*2
PW(ピュアホワイト)*3
AC/DC12V 形A165L-T①M-12D-1 形A165L-T①A-12D-1
AC/DC24V 形A165L-T①M-24D-1 形A165L-T①A-24D-1
非照光 形A165-T①M-1 形A165-T①A-1
2c LED
トランスなし
DC5V 形A165L-T①M-5D-2 形A165L-T①A-5D-2
AC/DC12V 形A165L-T①M-12D-2 形A165L-T①A-12D-2
AC/DC24V 形A165L-T①M-24D-2 形A165L-T①A-24D-2
非照光 形A165-T①M-2 形A165-T①A-2

*1. 形式 □① の部分に操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。
*3. PW(ピュアホワイト)はLEDタイプのみです。

セット組み合わせ形式

操作部・LED・ケース部・スイッチ部をセットにしてお届けします。
組み合わせできない形式もあります。詳しくはお問い合わせください。

減圧照光はんだづけ端子

注. 定格電圧AC/DC200~220V(T2タイプ)はクイックコネクタにあります。

項目 モーメンタリ動作(自己復帰形) オルタネイト動作(自己保持形) 操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧 セット形式 セット形式
1c LED(減圧照
光機能内蔵)
AC/DC100/110V 形A16L-□①M-T1-1 形A16L-□①A-T1-1 R(赤)Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑) W(白)
A(青)
PW(ピュアホワイト)
2c AC/DC100/110V 形A16L-□①M-T1-2 形A16L-□①A-T1-2

*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①には操作部色を示す記号が入ります。

項目 モーメンタリ動作(自己復帰形) オルタネイト動作(自己保持形) 操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧 セット形式 セット形式
1c LED(減圧照
光機能内蔵)
AC/DC100/110V 形A165L-□①M-T1-1 形A165L-□①A-T1-1 R(赤) Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑) W(白)
A(青)
PW(ピュアホワイト)
2c AC/DC100/110V 形A165L-□①M-T1-2 形A165L-□①A-T1-2

*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①には操作部色を示す記号が入ります。

クイックコネクタ

項目 モーメンタリ動作(自己復帰形) オルタネイト動作(自己保持形) 操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧 セット形式 セット形式
2c LED DC5V 形A16L-□①M-5D-2S 形A16L-□①A-5D-2S R(赤)
Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)
W(白)
A(青)
PW(ピュアホワイト)
B(黒)*2
AC/DC12V 形A16L-□①M-12D-2S 形A16L-□①A-12D-2S
AC/DC24V 形A16L-□①M-24D-2S 形A16L-□①A-24D-2S
LED
(減圧照光
機能内蔵)
AC/DC100~110V 形A16L-□①M-T1-2S 形A16L-□①A-T1-2S
AC/DC200~220V 形A16L-□①M-T2-2S 形A16L-□①A-T2-2S
非照光 形A16-□①M-2S 形A16-□①A-2S

*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①には操作部色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。

項目 モーメンタリ動作(自己復帰形) オルタネイト動作(自己保持形) 操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧 セット形式 セット形式
2c LED DC5V 形A165L-□①M-5D-2S 形A165L-□①A-5D-2S R(赤)
Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)
W(白)
A(青)
PW(ピュアホワイト)
B(黒)*2
AC/DC12V 形A165L-TYM-12D-2S 形A165L-TYA-12D-2S
AC/DC24V 形A165L-□①M-24D-2S 形A165L-□①A-24D-2S
LED
(減圧照光
機能内蔵)
AC/DC100~110V 形A165L-□①M-T1-2S 形A165L-□①A-T1-2S
AC/DC200~220V 形A165L-□①M-T2-2S 形A165L-□①A-T2-2S
非照光 形A165-□①M-2S 形A165-□①A-2S

*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①には操作部色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。

セット組み合わせ形式

操作部・LED(照光タイプのみ)・ケース部・スイッチ部をセットにしてお届けします。
組み合わせできない形式もあります。詳しくはお問い合わせください。

プリント基板端子タイプ

項目 モーメンタリ動作(自己復帰形) 操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED DC5V 形A16L-□①M-5D-1P R(赤)
Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)
A(青)
W(白)
B(黒)*2
AC/DC12V 形A16L-□①M-12D-1P
AC/DC24V 形A16L-□①M-24D-1P
非照光 形A16-□①M-1P
2c LED DC5V 形A16L-□①M-5D-2P
AC/DC12V 形A16L-□①M-12D-2P
AC/DC24V 形A16L-□①M-24D-2P
非照光 形A16-□①M-2P

注. セレクタスイッチ、キーセレクタスイッチについては別途お問い合わせください。
*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①には操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。

項目 モーメンタリ動作(自己復帰形) 操作部の色
記号(色)*1
出力数 照光方法 使用電圧
1c LED DC5V 形A165L-□①M-5D-1P R(赤)
Y(黄)
PY(ピュアイエロー)
G(緑)
A(青)
W(白)
B(黒)*2
AC/DC12V 形A165L-□①M-12D-1P
AC/DC24V 形A165L-□①M-24D-1P
非照光 形A165-□①M-1P
2c LED DC5V 形A165L-□①M-5D-2P
AC/DC12V 形A165L-□①M-12D-2P
AC/DC24V 形A165L-□①M-24D-2P
非照光 形A165-□①M-2P

注. セレクタスイッチ、キーセレクタスイッチについては別途お問い合わせください。
*1. 形式□には操作部形状:J(長方形)・A(正方形)・T(丸形)を示す記号が、①には操作部の色を示す記号が入ります。
*2. B(黒)は非照光のみです。

LED照光タイプの有色発光と発色発光について

【有色発光】とは照光部表面の色が、LED点灯時、消灯時とも同じ色のことをいいます。
例)発光色が赤の場合

【発色発光】とは照光部表面の色が、LED消灯時は白色で、点灯時はLEDランプの発光色を発光することをいいます。
例)発光色が赤の場合

ご発注方法…発色発光にするためには操作部・ケース部・ランプ部・スイッチ部をそれぞれ下記の単品形式にてご注文ください。

点灯時の発光色 操作部 ケース部 ランプ部(LED) スイッチ部
赤 IP40
形A16L-□W
IP66
形A165L-□W
□には下記の
記号を指定
してください。
J:長方形
A:正方形
T:丸形
IP40
・モーメンタリ:形A16-C□M
・オルタネイト:形A16-C□A
IP66
・モーメンタリ:形A165-C□M
・オルタネイト:形A165-C□A
□には下記の記号を指定して
ください。
J:長方形(2方向ガード)
A:正方形(2方向ガード)
T:丸形(突形)
形A16-□DSR □には下記の記号
を指定してください。
5 :DC5V用
12:AC/DC12V用
24:AC/DC24V用
カタログを参照
してください。
任意のスイッチ
が取りつけら
れます。
黄 形A16-□DSY
緑 形A16-□DSG
青 形A16-□DA

単品形式

操作部・ランプ部・ケース部・スイッチ部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

ユニット形式

操作部ユニット(操作部、ケース部)とスイッチ部ユニット(ランプ部、スイッチ部)でお選びいただけます。

ユニット形式

操作部とケース部を組み合わせてお届けします。

操作部ユニット

形状 分類 形式
1101_lu_15_1 IP40 モーメンタリ 長方形(2方向ガード) 形A16-J□M
正方形(2方向ガード) 形A16-A□M
丸形(突形) 形A16-T□M
オルタネイト 長方形(2方向ガード) 形A16-J□A
正方形(2方向ガード) 形A16-A□A
丸形(突形) 形A16-T□A
IP66耐油形 モーメンタリ 長方形(2方向ガード) 形A165-J□M
正方形(2方向ガード) 形A165-A□M
丸形(突形) 形A165-T□M
オルタネイト 長方形(2方向ガード) 形A165-J□A
正方形(2方向ガード) 形A165-A□A
丸形(突形) 形A165-T□A

□の中に下記記号が入ります。

記号 色 備考
R 赤 LED・非照光共用
Y 黄
PY ピュアイエロー
A 青
W 白 *
GY 緑 LED専用
G 緑 非照光専用
B 黒

*LEDの発光色が白またはピュアホワイトの場合に使用します。

ユニット形式

スイッチ部とランプ部を組み合わせてお届けします。

スイッチ部ユニット(LED)

形状 分類 形式
1101_lu_18_1 一般負荷
微小負荷共用
はんだづけ端子 1c 形A16L-①-②-1
2c 形A16L-①-②-2
プリント基板端子 1c 形A16L-①-②-1P
2c 形A16L-①-24D-2P

減圧照光付スイッチ部ユニット(はんだづけ端子)

形状 分類 使用電圧 形式
1101_lu_19_1 一般負荷
微小負荷共用
1c AC/DC100/110V 形A16L-①-T1-1
2c AC/DC100/110V 形A16L-①-T1

注. AC/DC24V仕様のLEDを内蔵しています。

クイック・コネクタスイッチ部ユニット

形状 分類 形式
1101_lu_20_1 一般負荷
微小負荷共用
2c 非照光 形A16-2S
照光 減圧照光機能なし 形A16L-□①-□②-2S
減圧照光
機能あり 注.
AC/DC100/110V 形A16L-□①-T1-2S
AC/DC200/220V 形A16L-□①-T2-2S

注. 100Vタイプおよび200VタイプともAC/DC24V仕様のLEDを内蔵しています。

①②の中に下記記号が入ります。

①

記号 色
R 赤
Y 黄
G 緑
W 白
A 青

②

記号 種類 使用電圧
5D LED DC 5V
12D AC/DC 12V
24D AC/DC 24V

注. 操作部がPY(ピュアイエロー)の場合、スイッチ部ユニット(LED)は、W(白)をご使用ください。

単品形式

操作部・ランプ部・ケース部・スイッチ部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

操作部

LED用

シール性 IP40 IP66耐油形
形状 長方形
1101_lu_23_1
正方形
1101_lu_23_2
丸形
1101_lu_23_3
長方形
1101_lu_23_4
正方形
1101_lu_23_5
丸形
1101_lu_23_6
操作部の色
赤 形A16L-JR 形A16L-AR 形A16L-TR 形A165L-JR 形A165L-AR 形A165L-TR
黄 形A16L-JY 形A16L-AY 形A16L-TY 形A165L-JY 形A165L-AY 形A165L-TY
ピュアイエロー 形A16L-JPY 形A16L-APY 形A16L-TPY 形A165L-JPY 形A165L-APY ―
緑 形A16L-JGY 形A16L-AGY 形A16L-TGY 形A165L-JGY 形A165L-AGY 形A165L-TGY
白* 形A16L-JW 形A16L-AW 形A16L-TW 形A165L-JW 形A165L-AW 形A165L-TW
青 形A16L-JA 形A16L-AA 形A16L-TA 形A165L-JA 形A165L-AA 形A165L-TA

*LEDの発光色が白またはピュアホワイトの場合に使用します。

非照光タイプ用

シール性 IP40 IP66耐油形
形状 長方形
1101_lu_25_1
正方形
1101_lu_25_2
丸形
1101_lu_25_3
長方形
1101_lu_25_4
正方形
1101_lu_25_5
丸形
1101_lu_25_6
操作部の色
赤 形A16L-JR 形A16L-AR 形A16L-TR 形A165L-JR 形A165L-AR 形A165L-TR
黄 形A16L-JY 形A16L-AY 形A16L-TY 形A165L-JY 形A165L-AY 形A165L-TY
ピュアイエロー 形A16L-JPY 形A16L-APY 形A16L-TPY 形A165L-JPY 形A165L-APY 形A165L-TPY
緑 形A16L-JG 形A16L-AG 形A16L-TG 形A165L-JG 形A165L-AG 形A165L-TG
白 形A16L-JW 形A16L-AW 形A16L-TW 形A165L-JW 形A165L-AW 形A165L-TW
青 形A16L-JA 形A16L-AA 形A16L-TA 形A165L-JA 形A165L-AA 形A165L-TA
黒 形A16L-JB 形A16L-AB 形A16L-TB 形A165L-JB 形A165L-AB 形A165L-TB

ランプ部

LED

使用電圧 高輝度 1101_lu_26_1
発光色 DC5V AC/DC12V AC/DC24V
赤 形A16-5DSR 形A16-12DSR 形A16-24DSR
黄 形A16-5DSY 形A16-12DSY 形A16-24DSY
緑 形A16-5DSG 形A16-12DSG 形A16-24DSG
白 * 形A16-5DSW 形A16-12DSW 形A16-24DSW
青 形A16-5DA 形A16-12DA 形A16-24DA
ピュアホワイト 形A16-5DPW 形A16-12DPW 形A16-24DPW

注1. 一般輝度のLEDランプをご使用される場合は形A3Cに使用しているランプをご選定ください。
  2. 減圧照光で使用する場合、形A16-24D□をご使用ください。AC/DC24V仕様以外のLEDランプはご使用できません。
*操作部の色が白色またはピュアイエローの場合に使用します。

ケース部

形状 分類 形式
1101_lu_28_1 IP40 モーメンタリ 長方形(2方向ガード) 形A16-CJM
正方形(2方向ガード) 形A16-CAM
丸形(突形) 形A16-CTM
オルタネイト 長方形(2方向ガード) 形A16-CJA
正方形(2方向ガード) 形A16-CAA
丸形(突形) 形A16-CTA
IP66耐油形 モーメンタリ 長方形(2方向ガード) 形A165-CJM
正方形(2方向ガード) 形A165-CAM
丸形(突形) 形A165-CTM
オルタネイト 長方形(2方向ガード) 形A165-CJA
正方形(2方向ガード) 形A165-CAA
丸形(突形) 形A165-CTA

スイッチ部

形状 分類 形式
はんだづけ端子 1101_lu_29_1 照光タイプ
非照光タイプ共用
一般負荷
微小負荷共用
1c 形A16-1
2c 形A16-2
プリント基板端子 1101_lu_29_2 1c 形A16-1P
2c 形A16-2P
クイックコネクタ 1101_lu_29_3 2c 形A16-2S

減圧照光 スイッチ部

形状 分類 形式
はんだづけ端子 1101_lu_30_1 100V 一般負荷
微小負荷共用
1c 形A16-T1-1
2c 形A16-T1-2
クイックコネクタ 1101_lu_30_2 100V 2c 形A16-T1-2S
200V 形A16-T2-2S

注. 減圧照光スイッチ部には形A16-24D□をご使用ください。AC/DC24V仕様以外のLEDランプはご使用できません。

アクセサリ・部品・工具

アクセサリ

種類 形状 分類 形式 使用上の注意事項
スイッチ・ガード 1101_lu_31_1 長方形用 形A16ZJ-5050 防塵カバーとの併用はできません。
正方形、丸形用 形A16ZA-5050
防塵カバー 1101_lu_31_2 長方形用 形A16ZJ-5060 スイッチ・ガードとの併用はできません。
防塵カバー装着状態のままスイッチの操作が可能です。
正方形用 形A16ZA-5060
丸形用 形A16ZT-5060
パネル・プラグ 1101_lu_31_3 長方形 形A16ZJ-3003 あらかじめ増設するためにカットしたパネル穴を
補完できます。
保護構造:IP40、色:黒
正方形用 形A16ZA-3003
丸形用 形A16ZT-3003

部品

種類 形状 分類 形式 使用上の注意事項
彫刻板 1101_lu_32_1 長方形 乳白 形A16ZJ-5204 ・操作部に標準装備しています。
 ただし、操作部の色が黒(非照光のみ)の
 場合は除きます。
正方形 乳白 形A16ZA-5204
丸形 乳白 形A16ZT-5204
カラーキャップ
(IP40用)
長方形
1101_lu_32_2


正方形
1101_lu_32_3


丸形
1101_lu_32_4
LED/非照光用共用 白 形A16Z□-5001W ・□の中に下記の記号を指定してください。
 (組み合わせできない形式もあります。)
 J:長方形
 A:正方形
 T:丸形
・操作部に標準装備しています。
 色変更などのときお申しつけください。
・LEDランプ用の場合、LEDの発光色に合せ
 お使いください。
・IP40用とIP66耐油形用では材質が異なり
 ますので、スイッチ仕様に合せてお選び
 ください。
赤 形A16Z□-5001R
黄 形A16Z□-5001Y
ピュアイエロー 形A16Z□-5001PY
青 形A16Z□-5001A
LED用専用 緑 形A16Z□-5001GY
非照光用専用 緑 形A16Z□-5001G
黒 形A16Z□-5011B
非照光用専用
カラーキャップ
(IP66耐油形用)
LED/非照光用共用 白 形A16Z□-5101W
赤 形A16Z□-5101R
黄 形A16Z□-5101Y
ピュアイエロー 形A16Z□-5101PY
青 形A16Z□-5101A
LED用専用 緑 形A16Z□-5101GY
非照光用専用 緑 形A16Z□-5101G
黒 形A16Z□-5111B

工具

種類 形状 形式 適用分類 使用上の注意事項
押ボタン ツマミ形
セレクタ
キー形
セレクタ
非常停止 表示灯
操作部
引き抜き工具
1101_lu_33_1 形A3PJ-5080 ● - - - ● 操作部を引き抜く
ときに便利です。
ナット
締めつけ工具
1101_lu_33_2 形A16Z-3004 ● ● ● ● ● 連続取りつけ時に
便利です。
スイッチ部・
ランプ
引き抜き工具
1101_lu_33_3 形A16Z-5080 ● ● ● ● ● スイッチ部(はん
だづけ端子)・ラン
プを引き抜くとき
に便利です。