(単位:mm)

・外形寸法は、スイッチ出力数2の場合です。
・非照光の場合もランプ端子はついています。
注. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

長方形/形A16□-J
はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5)

パネル加工図はカタログを参照ください。

正方形/形A16□-A
はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5)

パネル加工図はカタログを参照ください。

丸形/形A16□-T
はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5)

パネル加工図はカタログを参照ください。

・外形寸法は、スイッチ出力数2の場合です。
・非照光の場合もランプ端子はついています。
・長方形を代表として記載しています。
注. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

長方形/形A16□-J□-□P
プリント基板端子

パネル加工図はカタログを参照ください。

長方形/形A16□-J□-T1
減圧照光
はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5)
長方形/形A16□-J□-2S、T1-2S、T2-2S
クイックコネクタ

ランプ部

LED 形A16-5D□、12D□、24D□

アクセサリ/工具/部品の寸法

注. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

操作部引き抜き工具

形A3PJ-5080

彫刻板

形A16ZJ-5204

形A16ZA-5204

形A16ZT-5204

注. 板厚は0.6mmです。

締めつけ工具

形A16Z-3004

パネルプラグ(黒色の樹脂製)

パネルデザインに合わせ選択しパネル前面より装着してください。パネル加工寸法はスイッチと同じです。
保護構造:IP40
  色 :黒

回り止め金具

スイッチ部/ランプ引き抜き工具

形A16Z-5080

パネル加工図

はんだづけ端子用/クイックコネクタ用

注. ・取りつけパネルの板厚は0.5~3.2mmにしてください。ただしスイッチガードまたは、防塵カバー使用時の取りつけパネルの板厚は0.5~2mmにしてください。
・パネルに塗装等の外装処理を施工される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。
・( )内はクイックコネクタ用の値です。

プリント基板端子用

注. ・隣り合う取りつけ穴の中心間ピッチの公差は±0.1以内としてください。
・取りつけパネルの板厚は0.5~3.2mmにしてください。ただしスイッチガードまたは、防塵カバー使用時の取りつけパネルの板厚は0.5~2mmにしてください。
・パネルに塗装等の外装処理を施工される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。

端子配置図

減圧照光なし(非照光の場合もランプ端子はついています。)

はんだづけ端子

プリント基板端子(非照光の場合もランプ端子はついています。)

端子配置

減圧照光あり(非照光の場合もランプ端子はついています。)

はんだづけ端子

減圧のための回路が内蔵されています。

クイックコネクタ

クイック・コネクタの減圧照光タイプ(形A16L-□T1-2S、形A16L-□T2-2S)には、減圧のための回路が内蔵されています。

アクセサリ(装着時)寸法

スイッチガード取りつけ時の寸法

長方形用/形A16ZJ-5050
正方形用/形A16ZA-5050

防塵カバー取りつけ時の寸法

長方形用/形A16ZJ-5060
正方形用/形A16ZA-5060
丸形用/形A16ZT-5060