安全規格認定定格
UL、cUL(File No. E41515)
AC125V 5A、AC250V 3A (General Use)
DC30V 3A (Resistive)
注. スイッチ部単体で認定取得しています。
TÜV(EN60947-5-1)(低電圧指令)
AC250V 3A
DC30V 3A
CCC(GB/T14048.5)
AC125V 5A
AC250V 3A
DC30V 3A
定格
スイッチ部定格
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC125 | 5 |
| AC250 | 3 |
| DC30 | 3 |
最小適用負荷DC5V 1mA
定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)負 荷:抵抗負荷
(2)取付状態:無振動・無衝撃状態
(3)温 度:20±2℃
(4)操作頻度:20回/分
接触形式
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双投形(c接点) |
|
高輝度LEDランプ
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 | 内蔵制限抵抗 |
|---|---|---|---|
| DC5V | 8mA | DC5V±5% | 赤、黄、白:300Ω 緑、青、ピュアホワイト:160Ω |
| AC/DC12V | AC/DC12V±5% | 赤、黄、白:1kΩ 緑、青、ピュアホワイト:910Ω |
|
| AC/DC24V | AC/DC24V±5% | 2.4kΩ |
減圧ユニット(LEDランプ)
| 定格電圧 | 使用電圧 | 適合ランプ |
|---|---|---|
| AC/DC110V | AC/DC100/110V(90~121V) | LEDランプ 形A16-24DS□ |
| AC/DC220V | AC/DC200/220V(180~242V) |
性能
スイッチ部
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | モーメンタリ動作形:最大120回/min
オルタネイト動作形:最大60回/min*1 |
| 電気的 | 最大20回/min*1 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大150m/s2(誤動作1ms以内) | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形:200万回以上
オルタネイト動作形:20万回以上*1 |
| 電気的 | 10万回以上 *1 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
| 質量 | 約10g(照光タイプ2cはんだづけ端子の場合) | |
| 保護構造 | IP40:形A16、IP66耐油形:形A165 *3 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
*1. オルタネイト動作形はセット、リセットで1回です。
*2. LEDは取りつけない状態です。
*3. パネル前面からの保護構造です。
クイック・コネクタ部
| 種類 | クイックコネクタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適合推奨電線 | より線0.5mm2または単線Φ 0.8mm | ||||
| 使用可能電線と引張強度 | より線 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
| 単線 | Φ 0.5mm | Φ 0.8mm | Φ 1.0mm | − | |
| 強度 | 10N | 20N | 30N | 40N | |
| 電線の被覆むき長さ | 10±1mm | ||||
| 準拠規格 | JIS C 2811工業用端子台 | ||||
動作特性
| 種類 | 押ボタンスイッチ | ||
|---|---|---|---|
| 特性 | IP40 | IP66耐油形 | |
| 動作に必要な力 | OF最大 | 4.41N | 4.91N |
| もどりの力 | RF最小 | 0.29N | |
| 全体の動き | TT | 約3mm | |
| 動作までの動き | PT最大 | 2.5mm | |
| ロックストローク | LTA最小* | 0.5mm | |
*ロックストロークはオルタネイト動作形のみです。