Page top

振動センサ/漏液センサ/その他センサ - 受注終了品

接触によるワーク計測や、設備・機械の振動や異常、傾斜角度、気体流量の計測・検出や、漏液検知を行う各種センサ

商品一覧

振動センサ/漏液センサ/その他センサの受注終了品は以下の 20 商品があります。

2023/04 受注終了 2JCIE-BL 環境センサ 2JCIE-BL

身の回りの様々な環境情報をセンシング

2025/01 受注終了 2JCIE-BU 環境センサ(USB型) 2JCIE-BU

身の回りの様々な環境情報をセンシング

2025/01 受注終了 2JCIE-EV センサ評価ボード 2JCIE-EV

オープンプラットフォーム対応型センサ評価ボード

2023/05 受注終了 2JCRT サーモパイル型人感センサ 2JCRT

温度で人を検知。さらに放射温度、照度センサの機能も持たせたスマートビルディング向け多機能人感センサ

2008/03 受注終了 D5R(ON/OFF) 傾斜センサ(ON/OFFタイプ) D5R(ON/OFF)

傾斜が所定角度に達するとスイッチング出力する傾斜センサ

2012/03 受注終了 D6BN マイクロ傾斜センサ D6BN

左右の傾きを判別する超薄型基板実装タイプのマイクロ傾斜センサ

2014/03 受注終了 D6E 微小変位センサ D6E

ミクロン単位の微小厚をローコストで検知!微小変位センサ 形D6E

2025/01 受注終了 D6F-A1 MEMSフローセンサ D6F-A1

空気用、流量範囲 1L/min,2L/min 小型・高性能で微流量を計測

2023/04 受注終了 D6F-A3 MEMSフローセンサ D6F-A3

空気用、流量範囲 3L/min 薄型・小型で高精度センシングを実現

2022/03 受注終了 D6F-D MEMS 2軸フローセンサ D6F-D

空気用、風速±1.0m/s 気流センシングにより省エネに貢献、空調制御を最適化

2025/01 受注終了 D6F-N2 / -L2 MEMSフローセンサ D6F-N2 / -L2

都市ガス、LPガス用、流量範囲 5L/min 小型・高性能で微流量を計測

2024/02 受注終了 D6F-PH MEMS差圧センサ D6F-PH

空気用、差圧範囲 ±50Pa/±500Pa/250Pa 小型、高精度、耐環境性に優れた差圧センサ

2004/10 受注終了 D7F(オートチューニング) 振動センサ(オートチューニングタイプ) D7F(オートチューニング)

回転機器などの製品の検査を振動で判定する簡易診断装置

2021/03 受注終了 D7G-F 感震装置 D7G-F

震度5相当以上の揺れを、4段階のガル(gal)設定で監視、制御

2026/03 受注終了 D7H 感震装置 D7H

地震をすばやく感知して二次災害の低減にお役立ち

1992/06 受注終了 F2U 傾きセンサ F2U

 

1996/03 受注終了 GD-170T 感震装置 GD-170T

 

1996/03 受注終了 GD-C / 170T1 感震装置 GD-C / 170T1

 

2015/03 受注終了 K7L-UP-FLK 漏液位置検出器 K7L-UP-FLK

最長600mでのピンポイント漏液検知。しかも設定、敷設も簡単

2026/03 受注終了 W7ED タッチセンサ W7ED

軽く触れるだけで確実に動作。静電気対策としてFG端子搭載品をラインナップ