半導体を使用し可動部の消耗をなくした無接点リレー。高速高頻度の開閉が必要な自動機の制御、高精度な温度制御を必要する電気炉や半導体製造装置のヒータ開閉に適応。最大150Aまでの負荷容量に対応する充実の品揃え。
ソリッドステート・リレーの受注終了品は以下の 35 商品があります。
フォト・カプラ
EE-CF
フォト・カプラ
EE-CM / CB
サイリスタ・フォトカプラ
EE-CS / CT
アラームユニット
G34
サーマルユニット
G35
リバーシブルユニット
G36
可逆運転が簡単にできるリバーシブルユニット
ソリッドステート・リレー
G3A
ハイブリッド・ソリッドステート・リレー
G3A-R
ソリッドステート・リレー
G3B / G3BD
形MKパワーリレーと同一形状のプラグイン・タイプ。海外規格取得品(-VDタイプ)をシリーズ追加
ソリッドステート・リレー
G3C, G3CD
ハイブリッド・ソリッドステート・リレー
G3C-202PR
ソリッドステート・リレー
G3E-205SR
単機能タイプ
G3J
コンタクタ感覚で使用できる三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ
電圧制御スタート/キックスタート/電流制限スタート/ソフトストップタイプ
G3JA-C
バイパスリレー内蔵。コンパクトサイズでスムーズなモータの始動・停止を実現
3相6線式モータ用電流制限スタートタイプ
G3JA-D
バイパスリレー内蔵でモータのスムーズな始動をコンパクトサイズで実現
三相ソリッドステート・リレー
G3JC
ソフトスタートタイプ
G3J-S
ソフトスタート機能でローコストにスムーズなモータ始動を実現
ソフトスタート/ストップタイプ
G3J-T
ソフトスタート/ストップ機能でローコストにスムーズなモータの始動・停止を実現
ソフトスタート/ストップ、モニタ出力機能内蔵タイプ
G3J-T-C
形G3J-TタイプにAC電源入力タイプを機能追加。同時にモニタ出力(無接点1a相当出力)もシリーズ追加
ソリッドステート・リレー
G3M
形G3Mに5A負荷開閉タイプをシリーズ化
ソリッドステート・リレー
G3MB
小型、低価格の2A開閉プリント基板用SSR
ソリッドステート・リレー
G3MC
小型、スリムのプリント基板用SSRに強化絶縁品をシリーズ化
ソリッドステート・リレー
G3N-205B
ソリッドステート・リレー
G3N-220BF
ハイパワー・ソリッドステート・リレー
G3NH
高電流75/150A、高電圧AC240/440Vのハイパワー負荷制御用
ニューパワー・ソリッドステート・リレー
G3PA-210B / 220B / 240B
放熱器一体で超小型スリムタイプ
単相ヒータ用ソリッドステート・リレー
G3PB
放熱器一体で小型スリムタイプ。ヒータ制御用として、480V AC定格負荷用をラインアップ
三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
G3PB-2 / -3
新構造で小型・ローコストを追求したコンタクタ感覚で使用できる三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ(新放熱器タイプ)
G3PB-2N / -3N
放熱器を一新し、省スペース、省工数設計を支援。さらにAC480V出力タイプを品揃えし、広範囲な用途に適応
故障検出機能内蔵ソリッドステート・リレー
G3PC
ヒータの温度制御において発見が困難なSSR本体の故障を検出し、同時に警報信号を出力。ヒータ制御システムの安全設計を支援し、メンテナンス向上に貢献
ソリッドステート・リレー
G3R / G3RD
プリント基板用SSR。形G2Rパワーリレーと同一形状
スリムI/Oソリッドステート・リレー
G3RV
グローバル標準サイズ、幅6.2mmのスリムI/Oソリッドステート・リレー
スリムI/Oソリッドステート・リレー
G3RV-SR
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。グローバル標準サイズ、幅6.2mmの低背タイプのスリムI/Oソリッドステートリレー
I/Oソリッドステート・リレー
G3TB
ロジック回路と負荷のインターフェース用I/Oソリッドステート・リレー