モータ/トランス保護用、三相モータ逆転防止用、モータ/ヒータ断線保護用を品揃え
過電流/欠相/反相/不足電流検出用は以下の 30 商品があります。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能。1台で過電流と不足電流を同時監視可能
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。過電圧または不足電圧モードのどちらかに設定して使用。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。1台で過電圧と不足電圧を同時監視可能
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、逆相、欠相異常を検出し装置・モータを保護
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。電源系統の電圧不安定から装置、モータを保護。三相電源系統の過電圧/不足電圧、電圧不平衡、逆相、欠相異常を検出可能。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。ヒータの過昇温防止に最適。自己保持機能を搭載し、装置安全稼働に貢献。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。水の水位制御に最適。感度調整機能と、タイマ機能を搭載し使い易さを追求
産業設備や装置の電流監視に最適。過電流または不足電流の監視が可能
産業設備や装置の電流監視に最適。過電流と不足電流の同時監視が可能
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧または不足電圧の監視が可能
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能
電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。22.5mm幅 2cリレー出力
電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。17.5mm幅。1cリレー出力
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
産業設備や装置の三相電圧の不平衡監視に最適。22.5mm幅。1cリレー出力
産業設備や装置の三相電圧の不平衡監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電機の出力電圧監視
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力。発電機の出力電圧監視
産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力
モータの内部損失による温度上昇を監視
産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適
小型・スリムで、温度警報・監視に最適
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
DIN(48×96)サイズに保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器
単相モータ過電流保護に最適
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。