設置工数やコストを抑えながら
現場課題
- ワークの大径化や加工精度向上のため多点制御が必要だが、制御点数分のセンサが必要のため設置工数やコストが増加する
1入力多出力での多点制御により設置工数とコストを削減
操作量分岐機能(NX-HTC/NX-TC)、演算勾配値/演算オフセット値設定(EJ1シリーズ)
1つのセンサ入力で最大8ch(NX-HTC)/4ch(NX-TC・EJ1)の制御を行うことができます。
各chの操作量は勾配値やオフセットを設定できるため、任意の温度分布に制御させることが可能です。
FROM
制御点数分のセンサが必要となり、設置工数とコストがかかる。

TO
1つのセンサ入力で1ユニット内の制御(最大8ch)ができ、設置工数とコストを削減できます。