本文

PLCリプレースのおすすめ

PLCの予防保全

予防保全とは、故障が始まる少し前の時点で特定の部品を新品と交換することにより、故障を未然に防ぐものです。
制御の中核を担うプログラマブルコントローラ(PLC)は、耐用年数に合わせて交換することが必要です。

万が一、PLCが故障した場合、システム復旧に多大な時間を費やすとともに、稼働停止による損失を生じることになります。

予防保全のおすすめ

各PLCの予防保全に役立つ資料をご覧になれます。
続きを読む

ダウンロードできる主なPDFファイル

  • プログラマブルコントローラ(PLC)の予防保全のおすすめ
  • バッテリ(電池)の定期交換のおすすめ
  • C200H電源(C200H-CPU / PS / RT)予防保全のおすすめ
  • SYSMAC CS/CJシリーズとパソコン接続時の注意事項

予備品管理(予備品の定期交換)

PLCが故障した場合、システム復旧に多大な時間を費やすとともに、稼働停止による損失を生じることになりますので、
故障時の対応用に予備品の準備をお願い致します。

続きを読む

ダウンロードできる主なPDFファイル

  • CS/CJシリーズ予備品一覧(PDF)
  • CVM1/CVシリーズ予備品一覧(PDF)
  • NS/NT31/NT631予備品一覧(PDF)
  • 交換用バッテリ(電池)一覧(PDF)
  • ROM RAM一覧(PDF)

プログラマブルコントローラ パソコン用周辺ツールとの接続方法と必要機器

オムロン製プログラマブルコントローラと周辺ツールをパソコンを接続するための接続ケーブルの形式また市販ケーブル
をご紹介。また接続方法も図解しています。
続きを読む

コンテンツ見本:C200HS/SYSMACαとの接続ケーブル

C200HS/SYSMACαとの接続ケーブル
パソコン ユニット ネットワークタイプ
(シリアル通信モード)
形式 長さ 接続図
(パソコン側
ポート)
(ユニット側
ポート)
DOS/V D-SUB
9ピン
オス
CPUユニット 内蔵
ペリフェラル
ポート
ツールバス(Toolbus)
*1 または
上位リンク(SYSWAY)
形CQM1-CIF02 3.3m
内蔵
RS-232Cポート
D-SUB 9ピン
メス *2
上位リンク(SYSWAY) 形XW2Z-200S-CV2m B
形XW2Z-500S-CV 5m
形XW2Z-200S-V 2m
形XW2Z-500S-V 5m
上位リンク
ユニット
形C200H-
LK201-V1
内蔵
RS-232Cポート
D-SUB 25ピン
メス
形XW2Z-200P-V*3 2m C
形XW2Z-500P-V*3 5m

*1. SYSMAC αシリーズの-Zタイプ(形C200HX/HG/HE-Z)では、本上位リンクユニットをCX-Programmerなどの周辺ツール用には
 使用できません。
*2. C200HS シリーズでは、CPU21/23/31/33のみ対応しています。
*3. 形XW2Z-200S-CV/500S-CVは使用不可。