| 形式 | E5CC-T | E5EC-T | E5AC-T |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 前面:48×48 奥行:60 | 前面:48×96 奥行:60 | 前面:96×96 奥行:60 |
| センサ入力 | 全機種:熱電対、白金測温抵抗体、非接触温度センサ(ES1B)、 アナログ入力(電圧、電流)切替可能 |
||
| 指示精度 (周囲温度23℃) |
熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きい方) ±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下 アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 |
熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きい方) ±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下 アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下 |
|
| 入力 サンプリング 周期 |
50ms | ||
| 制御出力 | リレー出力、電圧出力(SSR駆動)、 リニア電流出力(機種による)* |
リレー出力、電圧出力(SSR駆動)、リニア電流出力、 位置比例用リレー出力(機種による)* |
|
| イベント入力 | 2点または4点(機種による) | 2点、4点、および6点(機種による) | |
| プログラムの切替およびラン/リセット、オート/マニュアルの切替、正/逆動作反転、 プログラムSPモード/定値SPモード切替、100%AT実行/中止、40%AT実行/中止、 全PID組100%実行/中止、全PID組40%AT実行/中止、設定変更許可/禁止、 通信書込許可/禁止、警報ラッチ解除、ホールド/ホールド解除、アドバンス、 ウエイト有効/無効のいずれかを割付 |
|||
| 補助出力 | 3点 | 4点 | |
| 制御出力、警報、ヒータ断線警報、SSR故障警報、入力異常(S.ERR)、総合警報、RUN中、 プログラムエンド、ステージ、タイムシグナル、内部補助リレーのいずれかを割付 |
|||
| 伝送出力 | 1点(機種による:伝送出力ありタイプ) | ||
| 目標値、ランプ目標値、現在値、操作量、バルブ開度のいずれかを割付 | |||
| 端子サイズ | M3 | ||
| 取得規格 | ![]() |
||
* 位置比例制御タイプは2014年5月発売予定
| プログラム(パターン)数 | 8 | |
|---|---|---|
| セグメント(ステップ)数 | 32 | |
| セグメント方式 | 時間設定(目標値、時間でセグメントを設定) | |
| 傾き設定(セグメント形式、目標値、傾き、時間でセグメントを設定) | ||
| セグメント時間 | 0時間0分~99時間59分 | |
| 0分0秒~99分59秒 | ||
| 警報設定 | プログラムごとに設定 | |
| リセット時動作 | 制御停止、定値制御から選択可能 | |
| 電源投入後動作 | 継続、リセット、ラン、マニュアルモードからの選択可能 | |
| PID組 | 組数 | 8組 |
| 設定方式 | プログラムごとに設定(PID組自動選択機能あり) | |
| 警報SP選択 | ランプ中目標値、ターゲット目標値から選択可能 | |
| プログラム状態制御 | セグメント操作 | アドバンス、セグメントジャンプ、ホールド、ウエイト |
| プログラム操作 | プログラムリピート、プログラムリンク | |
| ウエイト | ウエイト方式 | セグメント終了時 |
| ウエイト幅設定 | 全プログラム共通のウエイト幅 | |
| タイムシグナル | 出力点数 | 2点 |
| ON/OFF回数 | 各1回/点 | |
| 設定方式 | プログラムごとに設定 | |
| プログラムステータス出力 | プログラムエンド出力(パルス幅が設定可能)、ラン中出力、ステージ出力 | |
| プログラム開始時動作 | PVスタート | SPスタート、 PVスタート(勾配優先)から選択可能 |
| スタンバイ | 0時間0分~99時間59分 | |
| 0日0時間~99日23時間 | ||
| 運転終了後動作 | リセット、継続、定値SPモードから選択可能 | |
| プログラムSPシフト | 全プログラム共通のプログラムSPシフト値 | |
● 食品/薬品滅菌装置
● 電気炉
● 理化学機器/卓上試験装置