Page top

コードリーダ 機能/仕様一覧セレクション

本文

コードリーダ 機能/仕様一覧セレクション(319KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

タイプ 固定式
シリーズ VHV5-F MicroHAWK
V430-Fシリーズ
MicroHAWK
V420-Fシリーズ
V400-R2シリーズ MS-3シリーズ
外観
コード種類 バーコード/2次元コード バーコード
印字対象 DPM 紙/ラベル
読取り方式 CMOS方式 レーザ式
解像度 230万画素
500万画素
30万画素
120万画素
500万画素(ローリングシャッタ)
30万画素 -
光源・エイミング LED Laser
オートフォーカス/
固定焦点
オートフォーカス
(液体レンズ)
オートフォーカス(液体レンズ)/固定焦点 固定焦点 -
読取り距離(参考 *) 最小 55mm
(オートフォーカス)
40mm
(オートフォーカス)
40mm
(オートフォーカス)
65mm(固定焦点) -
最大 2,000mm
(オートフォーカス)
1,200mm
(オートフォーカス)
1,200mm
(オートフォーカス)
125mm(固定焦点) -
バーコード
最小バー幅 *
0.024mm 0.05mm 0.05mm 0.076mm 0.084mm
2次元コード
最小セルサイズ *
0.041mm 0.09mm 0.09mm 0.127mm -
通信 RS-232C ○ ○ ○ ○ ○
PoE (Power over Ethernet) ○ - - - -
Ethernet TCP/IP ○ ○ - - -
Ethernet IP™ ○ ○ - - -
PROFINET ○ ○ - - -
USB 2.0 High Speed - - ○ - -
USB1.1 - - - - -
Ethernet over USB/HID - - ○ - -
設定操作 WebLinkインタフェース(Webブラウザ) メニューシート 専用ソフトESP
(Easy Setup Program)
保護構造 IP69K IP65/IP67 IP54 IP65 IP54
電源電圧 ・Power over Ethernet
(IEEE 802.3at)
・DC21.6~26.4V
スタンダード照明:
DC5~30V
リング照明:
DC10~30V
DC4.75~5.25V DC4.5~5.5V DC4.75~5.25V

*シリーズ比較時の参考値です。詳細は各データシートをご覧ください。

タイプ ハンディ
シリーズ V460-Hシリーズ V450-Hシリーズ V410-Hシリーズ
外観
コード種類 バーコード/2次元コード
印字対象 DPM 紙/ラベル
読取り方式 CMOS方式
解像度 120万画素 100万画素 100万画素
光源・エイミング Laser/LED Laser/LED LED
オートフォーカス/
固定焦点
オートフォーカス(液体レンズ) 固定焦点 固定焦点
読取り距離(参考 *) 最小 0mm(オートフォーカス) 71mm * XDタイプ:5mm *
SRタイプ:25mm *
最大 250mm(オートフォーカス) 147mm * XDタイプ:71mm *
SRタイプ:445mm *
バーコード
最小バー幅 *
0.0508mm Code 39:0.0762mm XDタイプ
Code 39:0.0508mm
SRタイプ
Code 39:0.0762mm
2次元コード
最小セルサイズ *
0.0838mm PDF417:0.1016mm
DataMatrix:0.1016mm
XDタイプ
Data Matrix:0.1016mm
SRタイプ
Data Matrix:0.127mm
通信 RS-232C - ○ ○
PoE (Power over Ethernet) ○ - -
Ethernet TCP/IP ○ - -
Ethernet IP™ ○ - -
PROFINET ○ - -
USB 2.0 High Speed - - -
USB1.1 - ○ ○
Ethernet over USB/HID - - -
設定操作 WebLinkインタフェース(Webブラウザ)
保護構造 IP65 IP65/IP67 IP52
電源電圧 Power over Ethernet(IEEE 802.3af) コードリーダ本体:DC4.5~5.5V
注. 電源供給元はUSBもしくはAC電源
コードリーダ本体:DC4.5~5.5V
注. 電源供給元はUSBもしくはAC電源

*シリーズ比較時の参考値です。詳細は各データシートをご覧ください。